外径D | 有效硬化层深度(SUJ2) |
8•10 | ≥0.5mm |
12 | ≥0.7mm |
16•20 | ≥0.7mm |
25•30 | ≥1.0mm |
型号 | - | L | - | F | - | P | - | W |
K-KSPSA 12 | - | 500 | - | F15 | - | P8 | ||
KSPSA 20 | - | 300 | - | F30 | - | P17 |
3 | 天发货 |
适用活型芯组件 | SCZN、SCZA用 | SCY用 | ||||
型号 | K-KSPSA( ![]() K-KSPSB( ![]() | K-KSPSC K-KSPSD | KSPSA KSPSB | KSPSC KSPSD | ||
D | M | B | M | M | B | M |
8 | - | - | - | M 4 | 10 | M 4 |
10 | - | - | - | M 5 | 10 | M 5 |
12 | M 5 | 13 | M 5 | M 6 | 10 | M 6 |
16 | M 8 | 14 | M 6 | M 8 | 13 | M 8 |
20 | M10 | 16 | M 8 | M10 | 16 | M10 |
25 | 18 | M10 | M12 | 19 | M12 | |
30 | 20 | M10 | M12 | 19 | M12 |
● | 斜导杆的倾斜角度与顶出距离成正比,如抽芯距离较大时,建议采用加大顶出距离来减小斜导杆的倾斜角度,使斜导杆顶出平稳、可靠、减少磨损 |
● | 请采用活型芯组件挡块等结构防止斜导杆固定座脱落,请务必将斜导杆固定到斜导杆固定座,否则在模具发生倾斜或翻转时,斜导杆固定座等有可能脱离模具。 |
● | 轴端加工部分因在退火后进行加工,故无高频淬火硬度。 距轴端加工部分约10mm以内的外圆D部分,会因为退火而导致其硬度下降。 |
斜导杆 -双面固定型- | 自润滑式活型芯组件 -标准型 | 斜导杆 -两端螺孔型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: K-KSPSB | 型号: SCZN | 型号: K-KSPSC |
D1 | B | M | C | Dg6 | 型号 | 指定单位1mm | ||||
Type | D | L | F | P | ||||||
11 | 13 | M5 | 0.5 | 12 | -0.006 -0.017 | K-KSPSA | 12 | 100~800 | 10~20 | 6~ 9 |
15 | 14 | M8 | 16 | 16 | 10~40 | 8~13 | ||||
18 | 16 | M10 | 1.0 | 20 | -0.007 -0.020 | 20 | 10~50 | 10~17 | ||
22 | 18 | 25 | 25 | 12~22 | ||||||
27.5 | 20 | 30 | 30 | 15~27 |
D1 | B | M | C | Dg6 | 型号 | 指定单位1mm | ||||
Type | D | L | F | P | ||||||
7.5 | 10 | M4 | 0.3 | 8 | -0.005 -0.014 | KSPSA | 8 | 100~600 | 10~20 | 4~ 6 |
8.5 | 10 | M5 | 10 | 10 | 100~800 | 5~ 8 | ||||
10 | 10 | M6 | 0.5 | 12 | -0.006 -0.017 | 12 | 6~ 9 | |||
13 | 13 | M8 | 16 | 16 | 10~40 | 8~13 | ||||
17 | 16 | M10 | 1.0 | 20 | -0.007 -0.020 | 20 | 10~50 | 10~17 | ||
22 | 19 | M12 | 25 | 25 | 12~22 | |||||
27 | 19 | M12 | 30 | 30 | 15~27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|