产品概述
自润滑活型芯组件主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凸凹形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
本款产品是自润滑式活型芯组件 -标准型/调整型-。
产品特点
● 在倾斜顶出有凹凸形状的型芯(活型芯)时,可使斜导杆顺滑运动。
● 因斜导杆固定座可在θ范围内活动,通过自动调整重心可以减少导轨和滑板的磨损、卡伤。
● 实现高精度和免维护
● 安装简便,提高生产效率
订货范例
发货日
●A°=0°·1°·5°
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●A°=2°~4°·6°~10°

上海·广州发货
使用案例

使用方法
■安装范例
●斜导杆的切口部尺寸及紧固螺钉尺寸(PM)请参照左页规格表。
斜导杆固定座的沉头孔尺寸设定为内六角螺栓与弹簧垫圈能同时使用的尺寸。
●安装到推板上的方法有2种。螺栓固定分为(1)拧进推板方式和(2)拧进组件主体方式。第(2)种方法时的固定用内六角螺栓的尺寸请使用左页规格表中的BM;第(1)种方法时的固定用内六角螺栓使用比BM小一个等级的尺寸。(例如:BM为M8时,固定用螺栓尺寸为M6。)
●安装时,为防止磨合前磨损,请使用润滑脂。
■斜导杆安装方法
相关产品