自润滑式活型芯组件 -标准型 固定型-
商品
评价
详情
  • 自润滑式活型芯组件 -标准型 固定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑式活型芯组件 -标准型 固定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米自润滑式活型芯组件使用场合自润滑活型芯组件主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凸凹形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
产品特点
■自润滑活型芯组件的特点
● 在倾斜顶出有凹凸形状的型芯(活型芯)时,可使斜导杆顺滑运动。
● 因斜导杆固定座可在θ范围内活动,通过自动调整重心可以减少导轨和滑板的磨损、卡伤。
● 实现高精度和免维护
发货日
●A°=0°·1°·5°
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●A°=2°~4°·6°~10°
6天发货
上海·广州发货
使用案例
使用范例
米思米自润滑式活型芯组件使用案列

行程一览表
米思米自润滑式活型芯组件使用案列
 
单位:mm
型号标准行程
(滑板移动至导滑座端面的距离)
A=0A=1A=2A=3A=4A=5A=6A=7A=8A=9A=10
SCZN1220.019.619.319.018.718.418.217.917.717.517.3
SCZN1625.024.624.324.023.723.423.223.022.822.622.4
SCZN2030.029.529.228.828.428.127.827.527.327.026.8
SCZN2535.034.534.133.733.333.032.732.432.131.831.6
SCZN3040.039.439.038.538.137.737.337.036.736.436.1
单位:mm
型号⑤拆下滑块时最大行程
(标准行程+ 2ℓ/3,但滑板与安装面干涉时为不干涉的最大值)
A=0A=1A=2A=3A=4A=5A=6A=7A=8A=9A=10
SCZN1243.342.942.642.342.041.741.541.241.040.840.6
SCZN1651.651.351.050.750.450.149.949.649.449.349.1
SCZN2056.656.255.855.555.154.854.554.253.953.753.5
SCZN2565.064.564.163.763.363.062.762.462.161.861.6
SCZN3076.676.175.675.274.874.474.073.673.373.072.8
倾斜角度θ的范围:0°≤θ≤20°
使用方法
■安装范例
米思米自润滑式活型芯组件使用方法按照范例●斜导杆的切口部尺寸及紧固螺钉尺寸(PM)请参照左页规格表。
斜导杆固定座的沉头孔尺寸设定为内六角螺栓与弹簧垫圈能同时使用的尺寸。
●安装到推板上的方法有2种。螺栓固定分为(1)拧进推板方式和(2)拧进组件主体方式。第(2)种方法时的固定用内六角螺栓的尺寸请使用左页规格表中的BM;第(1)种方法时的固定用内六角螺栓使用比BM小一个等级的尺寸。(例如:BM为M8时,固定用螺栓尺寸为M6。)
●安装时,为防止磨合前磨损,请使用润滑脂。
斜导杆点击此处

■适用斜导杆: 安装尺寸参考范例
米思米自润滑式活型芯组件使用方法按照范例DD1BPM
121113M 5
161514M 8
201816M10
252218M10
3027.520M10

■斜导杆安装方法
自润滑式活型芯组件 -标准型和固定型- 使用方法
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
・材质表
Item构成零件Parts Name 材质个数
导滑座Slide BaseS55C2
斜导杆固定座Inclined Pin HolderS55C1
自润滑板Slide Plate*CAC304+固体润滑剂2
平键KeyS45C1
挡块StopperSS4002
*4级高强度黄铜铸件(旧JIS标准:HBsC4)

米思米自润滑式活型芯组件尺寸图
ⒶⒷ表示挡块安装位置。请参照A°角度。
可根据成形产品的凹凸形状来选择滑板的安装角度。
※D20、25、30的B3尺寸为规格变更后的尺寸。规格变更详情点击此处
 
型号安装孔尺寸挡块安装位置
TypeDℓ1ℓ2W1B1B2B3BMBHK
SCZN124221456.61115M 828.560°~10°
164625486.611M 829.560°~10°
205025558.613.520M1034.584°~10°0°~3°
256035628.613.5M1036.584°~10°0°~3°
307550688.613.5M1045.580°~10°
规格表
・规格表
①导滑座②斜导杆固定座③自润滑板GF型号自润滑板安装角度A°
WLHC1C2D1dd1hh1h2NSaTypeD
5655355115.5161030203517.54.65SCZN120    1    2    3
4    5    6    7
8    9    10    
60653661591618113332040184.6516
6870436518112022135.538244021.54.6520
7580456522112026155.545264522.54.6525
8195546527.5112030173.5513055274.6530
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米自润滑式活型芯组件的功能及其适用场合?
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凹凸形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合。
米思米自润滑式活型芯滑板和滑座的间隙是多少?
本款滑板和滑座左右方向的间隙:单边0.1mm,保证了型芯的高精度运动。(SCY为单边0.5mm)
调整型自润滑式活型芯斜导杆调整量是多少?如何固定?
斜导杆高度调整范围±1.5mm,
固定方式分三步:
步骤①旋转调整螺杆确定斜导杆固定高度。
步骤②旋转锁紧螺母固定斜导杆。
步骤③将锁紧螺母和调整螺杆焊接固定进行防松动处理。
(调整型可利用调整螺杆进行型芯部的微调)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 抽芯相关 > 活型芯/抽芯组件 > 活型芯 > 自润滑式活型芯组件 -标准型 固定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页