球头柱塞 -标准型-
商品
评价
详情
  • 球头柱塞 -标准型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球头柱塞 -标准型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米球头柱塞 -标准型-
球头柱塞也叫弹簧柱塞,或者是定位珠/柱,是在螺牙内部装设置弹簧,通过控制旋入深度来调节预紧力并实现滑块的定位功能。通常适用于小型模具、夹治具及自动化机械等负载不大的侧向滑动的部位。
本款产品BSZP为球头柱塞 -标准型-
材质为不锈钢,相对负载力较大,故也称之为不锈钢重载型。
产品特点
■无需螺纹孔加工,直接嵌入安装孔即可,可以减少加工工时。
■安装时先测量L尺寸,需要调整安装孔的沉孔深度。
■当装配间隙太小时,请勿强行安装,否则由于铆接部位变形,容易导致产品功能不良。
规格概述
・规格表
dSL(ℓ)a负载(N)型号
min.max.TypeD
3.00.8102.21.04.919.6BSZP5
112.89.829.46
4.01.0133.71.512.739.28
5.01.24.72.018.649.010
7.01.8173.019.658.812
负载min.表示初始负载,负载max.表示球头最大压入限度时的负载。kgf=N×0.101972
使用案例
■特点
无需螺纹孔加工,可减少加工工时。
■使用注意事项
·测量L尺寸,调整安装孔的沉孔深度。
·安装时,可嵌入孔中或采用胶接方法。(装配间隙太小时,请勿强行安装,否则由于铆接部变形,将导致产品功能不良。)

使用例
米思米球头柱塞 -标准型-
型号交期
型号数量折扣一般
发货日
RoHSD(外径)
(mm)
BSZP5当天105
BSZP6当天106
BSZP8当天108
BSZP10当天1010
BSZP12当天1012
相关产品
尺寸图
米思米球头柱塞 -标准型-
规格表
・规格表
dSL(ℓ)a负载(N)型号
min.max.TypeD
3.0 0.8102.21.0 4.919.6BSZP5
112.8 9.829.46
4.0 1.0 133.71.5 12.739.28
5.01.24.72.0 18.649.010
7.01.8173.0 19.658.812
负载min.表示初始负载,负载max.表示球头最大压入限度时的负载。kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米球头柱塞 -标准型-能够承受的最大负载是多少?
米思米球头柱塞 -标准型-能够承受的最大负载根据尺寸规格不同而不同,BSZP12的这款型号是尺寸规格最大的,可以承受最小19.6N,最大58.8N的负载力。
米思米球头柱塞 -标准型-,该产品具备哪些特点?
1,无需螺纹孔加工,直接嵌入安装孔即可,可以减少加工工时。
2,安装时先测量L尺寸,需要调整安装孔的沉孔深度。
3,当装配间隙太小时,请勿强行安装,否则由于铆接部位变形,容易导致产品功能不良。