产品概述
球头柱塞也叫弹簧柱塞,或者是定位珠/柱,是在螺牙内部装设置弹簧,通过控制旋入深度来调节预紧力并实现滑块的定位功能。通常适用于小型模具、夹治具及自动化机械等负载不大的侧向滑动的部位。
本款产品BSJT为球头柱塞 -带肩型-
材质为不锈钢,相对负载力偏小,故也称之为不锈钢轻载型。
产品特点
■无需螺纹孔加工,直接嵌入安装孔即可,可以减少加工工时。
■安装时先测量L尺寸,需要调整安装孔的沉孔深度。
■安装时,可嵌入孔中或采用胶接方法。
■当装配间隙太小时,请勿强行安装,否则由于铆接部位变形,容易导致产品功能不良。
规格概述
・规格表
|
|
3 | 1.0 | 5 | 0.9 | 4.6 | ±0.1 | 2.0 | 5.0 | BSJT | 4 |
4 | 1.4 | 6 | 0.9 | 5.6 | ±0.1 | 4.0 | 7.0 | 5 |
5 | 1.8 | 7 | 1.0 | 6.5 | ±0.2 | 6.0 | 12.0 | 6 |
6.5 | 2.4 | 9 | 1.1 | 8.5 | ±0.2 | 6.0 | 12.0 | 8 |
负载min.表示初始负载,负载max.表示球头最大压入限度时的负载。kgf=N×0.101972 |
使用案例
■特点
无需螺纹孔加工,可减少加工工时。
■使用注意事项
・测量L尺寸,调整安装孔的沉孔深度。
・安装时,可嵌入孔中或采用胶接方法。(装配间隙太小时,请勿强行安装,否则由于铆接部变形,将导致产品功能不良。)
使用例型号交期
|
BSJT4 | 有 | 5天 | 4 |
BSJT5 | 有 | 当天 | 5 |
BSJT6 | 有 | 当天 | 6 |
BSJT8 | 有 | 5天 | 8 |
相关产品