• 滑动定位锁块
  • 滑动定位锁块
  • 滑动定位锁块
  • 滑动定位锁块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滑动定位锁块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米滑动定位锁块照片滑动定位锁块主要用于滑块部件的定位和限位,当滑块运动到预定位置时定位锁的顶块会在弹簧的作用力下对滑块进行卡紧定位。
此款滑动定位锁块是为了中大型侧抽芯滑块而开发的定位锁块,安装位置在滑块的底部,和滑块的接触采用面接触塞块,可承受负载力较大,主要用于较重滑块的位置锁紧和固定。根据要求的负载不同,有4种标准型号可以选择。
产品特点
■滑动定位锁块产品特点

①专为大型侧抽芯滑块而开发的定位锁块。
②由于采用面接触塞块,降低了接触面的单位压强,故可有效防止侧抽芯滑块损伤。
③可适用于较重部件的锁紧。

■注意事项

若锁紧负载过大,可能使斜导柱和楔紧块承受过多负载,导致烧结现象,建议采用以下防范措施:
①提高斜导柱和楔紧块的刚性。(加大直径,缩短全长)
②减少滑动阻力。(倒角、润滑)
③选择低负载的滑块定位锁块。
规格概述
滑动定位锁块 规格概述

・规格表
负载(N)STLL1abcd安装螺栓拉拔螺纹孔NWW1R型号P(弹簧)
P1[min.]P2[max.]TypeD
22.528.61.6153.352.563.2M3M4841SLLK16C(SWC8-15)
62.078.8F(SWF8-15)
36.762.92204.563.57.54.3M4M51051.120F(SWF10-15)
64.1110L(SWL10-15)
使用案例
米思米滑动定位锁块安装图
型号交期
米思米滑动定位锁块型号交期图
相关产品
尺寸图
米思米滑动定位锁块尺寸图
规格表
滑动定位锁块 规格表

・规格表
负载(N)STLL1abcd安装螺栓拉拔螺纹孔NWW1R型号P(弹簧)
P1[min.]P2[max.]TypeD
22.528.61.6153.352.563.2M3M4841SLLK16C(SWC8-15)
62.078.8F(SWF8-15)
36.762.92204.563.57.54.3M4M51051.120F(SWF10-15)
64.1110L(SWL10-15)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此滑动定位锁块适用于防止天侧滑块下掉吗?
天侧滑块下掉主要是由于滑块本身的自重长时间作用在复位弹簧上面,当弹簧弹力减弱时产生下掉现象。滑块越重越明显,严重时会在合模过程中撞伤模具。此款产品是专为大滑块开发的定位产品,比较适用这种场合。
此滑动定位锁块有什么特别的注意事项?
此款产品可承受的负载力相比普通的球头定位塞更大,定位效果更好,但是滑块所需要的开模力也相对较大,所以要确保斜导柱和楔紧块有足够的刚性和强度,以避免出现楔紧块烧结、斜导柱折断等风险。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选