Type | 防松处理 | 主体 | 钢球 | 弹簧 | 衬垫 | 适用温度 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
不锈钢重负载 | BSZ | 无 | 相当于SUS304 | - | - | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | SUS304 | -30℃~260℃ |
d | S | L | ℓ | B | 重负载BSZ | 型号 | ||
负载(N) | Type | M(粗牙螺纹) | ||||||
min. | max. | |||||||
1.0 | 0.2 | 5 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 2.37 | BSZ | 2 |
1.5 | 0.5 | 7 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 3 | |
2.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 3.9 | 9.8 | 4 | |
3.0 | 12 | 2.0 | 2.5 | 4.9 | 19.6 | 5 | ||
3.0 | 13 | 2.5 | 3 | 9.8 | 29.4 | 6 | ||
4.0 | 1.0 | 15 | 2.5 | 4 | 12.7 | 39.2 | 8 | |
5.0 | 1.2 | 16 | 3.0 | 5 | 18.6 | 49.0 | 10 | |
7.0 | 1.8 | 20 | 3.0 | 6 | 19.6 | 58.8 | 12 | |
9.5 | 2.5 | 25 | 3.0 | 8 | 29.4 | 98.0 | 16 | |
![]() ![]() 负载{kgf}=负载N×0.101972 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|