型号 | - | W |
SCTM 3 | - | 13 |
5 | 天发货 |
尼龙锁模器用衬套(中精度) | 止动螺栓(中精度) | 日期章组件(中精度) -分型面更换型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-PLBS10 | 型号: C-STBG | 型号: C-DTBX |
No. | 产品名称 | 数量 | ![]() | ![]() | ![]() |
①−A | 方形斜导A块 | 1 | SKD11 | 58~60HRC | - |
①−B | 方形斜导B块 | 1 | SKD11 | 58~60HRC | - |
② | 侧抽芯滑块 | 2 | SKD11 | 58~60HRC | - |
③ | 导轨 | 2 | DH2F | 38~42HRC | 氮化处理(1000HV~) |
型号 | W | |
Type | ST | |
SCTM | 3 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|