3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
ST | W | 定模侧 | 动模侧 | |||||||||
L | L1 | L2 | Ma | R | C | GL | GL1 | GL2 | MC | R | ||
6 | 20 | 34 | 18 | - | M5 | 4 | 20 | 34 | 28 | 6 | M5用 | 4 |
10 | 32 | 50 | 26 | 10 | M6 | 5 | 32 | 50 | 42 | 8 | M6用 | 5 |
编号 | 产品名称 | ![]() | ![]() | ![]() |
① | 方形斜导块 | DH2F | 38~42HRC | 氮化处理(1000HV~) |
② | 侧抽芯滑块 | SKD11 | 58~60HRC | - |
③ | 组合式导轨 | DH2F | 38~42HRC | 氮化处理(1000HV~) |
型号 | W | |
Type | ST | |
MSCSB (带嵌入部加工) | 6 | 20 |
MSCSBM (带螺纹加工) |
构成零件 | 型号 | W | |
Type | ST | ||
①方形斜导块 | MSCC | 6 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|