产品概述
一般情况下,导轨、斜导柱、抽芯滑块、楔紧块作为一套组件来使用。
小型侧抽芯滑块组件组合了这四种功能,可以减少大量的设计及加工工作。
本款产品为小型侧抽芯滑块组件(滑动量10mm) -紧凑型・带侧抽芯滑块复位结构-
产品特点
①侧抽芯滑块的复位结构
·侧抽芯滑块部分内设弹簧复位组件,因此在重力方向上亦可放心使用。此外侧抽芯滑块容易拆装,便于对侧抽芯部进行调整。
②节省空间
·与MSCN□、MSCK□相比,通过变更导向结构,可节省50%的安装空间。
③侧抽芯滑块锁紧结构
·通过球头柱塞使侧抽芯滑块稳定运动。
④侧型芯的安装方法有2种选择。
⑤削减总成本
·方形斜导块、侧抽芯滑块、组合导轨为一套组件,无需加工斜导柱安装孔等,故可降低总体加工成本。(侧型芯部分请用户自行加工)
·无需进行侧抽芯滑块行程等繁琐的计算。
规格概述
|
① | 方形斜导块 | DH2F | 38~42HRC | 氮化处理(1000HV~) |
② | 侧抽芯滑块 | SKD11 | 58~60HRC | - |
③ | 组合式导轨 | DH2F | 38~42HRC | 氮化处理(1000HV~) |
订货范例
Type | | ST | - | W |
MSCSB | | 10 | - | 32 |
MSCC | | 10S | - | 32 |
发货日
●MSCSB
上海·广州发货
●MSCSBM·MSCC
上海·广州发货
使用案例

■安装加工尺寸


“L2”尺寸仅适用于ST=10
|
|
6 | 20 | 34 | 18 | - | M5 | 4 | 20 | 34 | 28 | 6 | M5用 | 4 |
10 | 32 | 50 | 26 | 10 | M6 | 5 | 32 | 50 | 42 | 8 | M6用 | 5 |

Mc为螺栓用内沉孔。
注意事项

本产品专为注塑成形模具而开发,不可用于其它用途。

为防止烧结,请在滑动部位涂抹润滑油。
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
MSCSB (带嵌入部加工) | 10 | 32 |
MSCSBM (带螺纹加工) |
■构成零件(单件)(

安装时务必进行修配方可使用。)