小型侧抽芯滑块组件(滑动量3mm) -紧凑型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
小型侧抽芯滑块组件(滑动量3mm) -紧凑型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
一般情况下,导轨、斜导柱、抽芯滑块、楔紧块作为一套组件来使用。
小型侧抽芯滑块组件组合了这四种功能,可以减少大量的设计及加工工作。
本款产品为 小型侧抽芯滑块组件(滑动量3mm) -紧凑型-
产品特点
■特点
①节省空间
・与MSCN□、MSCK□相比,通过变更导向结构,可节省50%的安装空间。
②侧抽芯滑块锁紧结构
・通过球头柱塞使侧抽芯滑块稳定运动。
③侧型芯的安装方法有2种选择。
④削减总成本
·方形斜导块、侧抽芯滑块、组合导轨为一套组件,无需加工斜导柱安装孔等,故可降低总体加工成本。(侧型芯部分请用户自行加工)
·无需进行侧抽芯滑块行程等繁琐的计算。
发货日
●MSCSG
3
天发货
上海·广州发货
●MSCSGM·MSCC
7
天发货
上海·广州发货
使用案例
■安装加工尺寸
■小型侧抽芯滑块组件概要
点击此处
注意事项
本产品专为注塑成形模具而开发,不可用于其它用途。
为防止烧结,请在滑动部位涂抹润滑油。
相关产品
小型侧抽芯滑块组件 -标准型-
双色成形用侧抽芯滑块组件
小型侧抽芯滑块组件(滑动量3mm) -紧凑型・带侧抽芯滑块复位结构-
尺寸图
因方形斜导块和侧抽芯滑块为配合加工,若改变配对组合,将达不到
的精度。
・材质表
编号
产品名称
材质
硬度
表面处理
①
方形斜导块
DH2F
38~42HRC
氮化处理(1000HV~)
②
侧抽芯滑块
SKD11
58~60HRC
-
③
组合式导轨
DH2F
38~42HRC
氮化处理(1000HV~)
规格表
型号
W
Type
ST
MSCSG
(带嵌入部加工)
3
12
MSCSGM
(带螺纹加工)
■构成零件(单件)(
安装时务必进行修配方可使用。)
构成零件
型号
W
Type
ST
①方形斜导块
MSCC
3
12
关于此商品的常见问题 (FAQ)
小型侧抽芯滑块组件跟普通侧抽芯机构相比,有何优势?
一般情况下,普通侧抽芯机构需要加工导轨、斜导柱、抽芯滑块、楔紧块等零件,还需加工斜导柱安装孔等,并需要计算滑块行程,总体加工成本高。
本款产品组合了这四种零件的功能,并且无需繁琐的行程计算,使用方便,成本低。
小型侧抽芯滑块组件在使用时,有什么需要注意的事项?
本产品专为注塑成形模具而开发,不可用于其它用途。
因方形斜导块和侧抽芯滑块为配合加工,若改变配对组合,将达不到+0.02/0的精度。
为防止烧结,请在滑动部位涂抹润滑油。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
抽芯相关
>
活型芯/抽芯组件
>
小型侧抽芯滑块组件
>
小型侧抽芯滑块组件(滑动量3mm) -紧凑型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741940379736
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741940379736