型号 | - | T | - | A | - | G |
LBCS 30 | - | 25 | - | A58 | - | G18 |
9 | 天发货 |
刻印直型芯 -凹字刻印- | 带定位楔紧块 -标准型- | 导槽型导轨 -无油槽/带油槽(导槽高度5mm、8mm、15mm)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPH□M | 型号: LBCSK | 型号: GR15S |
H | a | ℓ | ℓ1 | d1 | d2 | t | 型号 | T | A | G° 指定单位1° | ||||||||||||||||||
Type | L | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 13 | 9.5 | 5.5 | 6 | LBCS | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 5~33 | ||||||||||
15 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 5~24 | ||||||||||||||||||
20 | 5~18 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 17 | 11 | 6.5 | 7 | 25 | 10 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 5~33 | |||||||||
15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 5~33 | |||||||||||||||
20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 5~26 | ||||||||||||||||
25 | 5~21 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 21 | 14 | 9 | 9 | 30 | 15 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 5~33 | |||||||||
20 | 5~31 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 5~26 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 5~22 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 24 | 17 | 11 | 11 | 35 | 25 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 5~28 | ||||||||||
30 | 5~24 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 5~21 | ||||||||||||||||||
40 | 5~18 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 27 | 19 | 14 | 13 | 40 | 30 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 5~26 | |||||||||||
35 | 5~24 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 5~21 | |||||||||||||||||||
45 | 5~19 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | 33 | 25 | 18 | 16 | 50 | 30 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 5~28 | ||||||||||||
35 | 5~24 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 5~21 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 5~19 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 请根据实际需求酌情选购。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|