型号 | - | T | - | A | - | G |
LBCSK 30 | - | 25 | - | A58 | - | G15 |
LBCSM 30 | - | 25 | - | A58 | - | G20 |
7 | 天发货 |
9 | 天发货 |
带定位楔紧块 -角度(G)指定型- | 导槽型导轨 -无油槽/带油槽(导槽高度5mm、8mm、15mm)- | 刻印直型芯 -凹字刻印- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LBCS | 型号: GR15S | 型号: CPH□M |
a | ℓ | ℓ1 | d1 | d2 | t | 型号 | T | A | G° | ||||||||||||||
Type | L | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 13 | 9.5 | 5.5 | 6 | LBCSK | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 17 | 20 | 22 | ||||
15 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 15 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||
20 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | 10 | 17 | 11 | 6.5 | 7 | 25 | 10 | - | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 17 | 20 | 22 | ||||||
15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 15 | 17 | 20 | 22 | ||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 21 | 14 | 9 | 9 | 30 | 20 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 15 | 17 | 20 | 22 | ||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 13 | 9.5 | 5.5 | 6 | LBCSM (油槽型) | 20 | 15 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 48 | 15 | 17 | 20 | 22 | ||||
20 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | 10 | 17 | 11 | 6.5 | 7 | 25 | 15 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 15 | 17 | 20 | 22 | |||||
20 | |||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 21 | 14 | 9 | 9 | 30 | 20 | 33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 15 | 17 | 20 | 22 | ||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|