方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-
商品
评价
详情
  • 方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
方形斜导块 -角度选择型/角度指定型- 实物图
品名:方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-
材质:SKD11
硬度:60~63HRC
产品特点
■特点
•模座加工方便。
•注塑压力小的条件下,可兼作楔紧块来使用。

■精度标准
基准项概要容许范围
A・B尺寸的垂直度方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-:相关图像以B面为基准,A面
相对于垂直方向的直角度
a≤0.02
A・B尺寸的平行度方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-:相关图像以B面或A面为基准,
相对于F方向的平行度。
b≤0.02

方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-:相关图像
订货范例
型号-B-L-F-K
ANCE 10-B10-L30  -K15
ANC 10-B20-L50.0-F30.0-K20
交货期
●ANCE
12天发货
上海,广州发货
数量≥21时,请另询交货期。

●ANC
12天发货
上海,广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
使用案例

・ANCE・ANC 使用范例
方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-:相关图像
・追加加工(GC)使用范例
方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-:相关图像
・可以利用S部分的行程来调节开模时机。

相关产品
欧洲标准精侧定位块组件 高温软管专用接头 隔水片 -螺纹安装型-
欧洲标准精侧定位块组件-相关图片 高温软管专用接头-相关图片 隔水片 -螺纹安装型--相关图片
型号: D-TSSBH07 型号: FSHG 型号: BFPT
尺寸图
方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-:相关图像
方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-:相关图像
X=(L−F) tanK°
X≥20不可制作。
规格表
■角度选择型
M×Pitch型号BL
TypeA
M6×1.0ANCE10101530406080 151820
M8×1.2515101530406080100


■角度指定型

M×Pitch型号B指定单位0.1mm
角度指定单位1°
TypeALF
M6×1.0ANC10101520253020.0~ 80.015.0≤F≤L-1010~25
M8×1.251510    20.0~100.0
 15   20.0~120.0
  20253020.0~150.0
20 15   20.0~120.0
  20253020.0~150.0
25  202530
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
方形斜导块跟圆形的斜导柱相比,用法上有什么不同?
方形斜导块在注塑压力小的场合可以兼作楔紧块来使用,不仅让模座加工变的方便同时也可以节省模具空间。
可以在该商品基础上进行追加工吗?
可以的。您可以选择变更长度尺寸(LC / FC),追加螺纹(MC)或者对背面进行切割(GC)等追加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 抽芯相关 > 斜导柱 > 方形斜导块 > 方形斜导块 -角度选择型/角度指定型-