3 | 天发货 |
9 | 天发货 |
D | h7 | f6 | M | E | I | S | l1 | w | 型号 | 指定单位0.1mm | |||
APM | APMS | Type | D | L | N | ||||||||
8 | 0 -0.015 | -0.013 -0.022 | 6 | 12 | 10 | 4 | 3.5 | 8 | 7 *(5.5) | APM APMS (台阶型) | 8 | 40.0~200.0 | L>N≥0 |
10 | 17 | 15 | 5 | 4.5 | 7 | 10 | 40.0~200.0 | ||||||
12 | 0 -0.018 | -0.016 -0.027 | 8 | 22 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10 *(9) | 12 | 50.0~200.0 | ||
13 | 6.5 | 6 | 10 | 13 | 50.0~250.0 | ||||||||
16 | 12 | 27 | 25 | 8 | 7.5 | 13 | 16 | 50.0~250.0 | |||||
20 | 0 -0.021 | -0.020 -0.033 | 16 | 32 | 30 | 10 | 9.5 | 12 | 17 | 20 | 50.0~250.0 | ||
![]() |
D | h7 | f6 | d1 | d2 | M | H | S | 型号 | 指定单位0.1mm | BL | |||
Type | D | L | N | 指定单位5mm | 指定单位10mm | ||||||||
12 | 0 -0.018 | -0.016 -0.027 | 4.5 | 8 | 4 | 4.5 | 4 | APX | 12 | 50.0~130.0 | L>N≥0 | 60~95 | 100~150 |
13 | 5.5 | 9.5 | 5 | 5.5 | 13 | 50.0~200.0 | 100~210 | ||||||
16 | 7 | 11 | 6 | 6.5 | 5 | APX APXS (台阶型) | 16 | 50.0~200.0 | |||||
20 | 0 -0.021 | -0.020 -0.033 | 9 | 14 | 8 | 9 | 6 | 20 | 50.0~250.0 | 60~95 | 100~270 | ||
25 | 11 | 17 | 10 | 11 | 8 | 25 | 50.0~250.0 | ||||||
30 | 14 | 19 | 12 | 13 | 10 | 30 | 60.0~250.0 | ||||||
32 | 0 -0.025 | -0.025 -0.041 | 32 | 60.0~250.0 | |||||||||
35 | 18 | 25 | 16 | 17 | 35 | 60.0~300.0 | 60~95 | 100~320 | |||||
40 | 14 | 40 | 60.0~300.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|