3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
型号 | L | ℓ 适用斜导柱螺纹深度 | X 安装时有效螺纹长度(参考值) | |
Type | M | |||
AI 查看详情 | 6 | 30 | 15 | 15 |
8 | 35 | 20 | 15 | |
10 | 40 | 25 | 15 | |
12 | 50 | 30 | 20 | |
16 | 60 | 40 | 20 | |
20 | 70 | 40 | 30 |
D | h7 | f6 | M | ℓ | S | APU・APUS | APHX・APHXS | 型号 | 指定单位0.1mm | ||||||
APU | APUS | APHX | APHXS | ℓ1 | W | B(六角孔) | Type | D | L | N | |||||
10 | 0 | -0.013 -0.022 |
6 |
15 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 8 | 7 | 5 |
APU | 10 | 30.0~200.0 | L>N≥0 |
12 | 0 -0.018 | -0.016 -0.027 | 6 | 5.5 | 4 | 3.5 | 10 | 10 *(9) | 12 | 35.0~250.0 | |||||
13 | 8 | 20 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 13 | 35.0~250.0 | ||||||
16 | 10 | 25 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 13 | 16 | 45.0~250.0 | ||||||
20 | 0 -0.021 | -0.020 -0.033 | 12 | 30 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 17 | 6 (螺塞) M12-L15 | 20 | 50.0~350.0 | ||
25 | 10 | 10 | 22 | 25 | 50.0~400.0 | ||||||||||
30 | 16 | 40 | 18 | 27 | 8 (螺塞) M16-L20 | 30 | 60.0~400.0 | ||||||||
35 | 0 -0.025 | -0.025 -0.041 | 32 | 35 | 60.0~450.0 | ||||||||||
40 | 20 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 36 | 40 | 60.0~450.0 | |||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|