斜导柱 -肩部无角度型-
商品
评价
详情
  • 斜导柱 -肩部无角度型-
  • 斜导柱 -肩部无角度型-
  • 斜导柱 -肩部无角度型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

斜导柱 -肩部无角度型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
注塑成形时,若成形产品侧表面有凹凸形状或侧孔,开模时固化后的塑料产品就会因型芯的干涉而无法正常脱模,此时需采用侧向分型或抽芯机构。
塑件产品的凹凸形状主要分外侧面凹凸和内侧面凹凸两大类。
斜导柱侧抽芯机构主要适用于塑件的外侧面抽芯场合

本款产品为 斜导柱 -肩部无角度型-
产品特点
D 材质 硬度
8SKD1160~63HRC
10~20SUJ258HRC~
(高频淬火)
外径D寸规格范围:Φ8mm~Φ20mm
长度L寸规格范围:40mm~180mm
发货日
3天发货
上海·广州发货
使用案例
米思米斜导柱安装使用图

开孔尺寸
米思米斜导柱开孔图
注意事项
1斜导柱的倾斜角
角度太大时滑块的行程变长,对斜导柱的负载也相应加大,容易发生折损或卡伤,所以一般倾斜角设置为30°以下
  
2斜导柱直径D和侧抽芯滑块的孔径D1关系
通过设置D1=D+(0.5~1)的间隙,可实现以下功效。
①补偿一些加工的精度不良(角度、位置偏差等),达到防止卡伤的效果
②模具即使已打开Ǭ尺寸,侧抽芯滑块也暂不会移动。开模时成形产品一般会留在动模侧,即使因定模侧形状凹凸不平导致成形品可能留在定模侧时,通过该滞后效应也会让成形产品仍能留在动模侧。Ǭ=((D1-D)/2)/SinA
  
3孔加工精度
请注意,若斜导柱安装孔和侧抽芯滑块的孔加工精度不良时,会出现行程过量或不足,造成滑动不稳定,导致出现卡伤或斜导柱折损
 米思米斜导柱注意事项图
  
 米思米斜导柱注意事项图
相关产品
尺寸图
米思米斜导柱尺寸图
 
规格表
Dm5f6THS型号LN
指定单位0.1mm
APZAPZSTypeD
8+0.012
+0.006
-0.013
-0.022
51143.9APZ

APZS
(台阶型)
8402≤N
N≤L
T1

N0
(无压入部)
50
60
70
80
90
100
110
10101354.91040
50
60
70
80
90
100
110
12+0.015
+0.007
-0.016
-0.027
1565.91250
60
70
80
90
100
110
120
130
13166.56.41350
60
70
80
90
100
110
120
130
1513187.57.41570
80
90
100
110
120
130
140
161987.91670
80
90
100
110
120
130
140
20+0.017
+0.008
-0.020
-0.033
23109.92090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
斜导柱外表面硬度是多少?
当D=8时,材质为SKD11,为全硬处理60~63HRC,当D=10~20时,材质为SUJ2,为高频淬火,表层硬度58HRC以上
斜导柱压入部开孔尺寸多大?
一般模具开孔尺寸压入部位置为H7公差,C尺寸详见开孔尺寸明细,目录页P1412
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 抽芯相关 > 斜导柱 > 斜导柱 > 斜导柱 -肩部无角度型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页