3 | 天发货 |
D | C |
4~10 | D + 0.5 |
12~20 | D + 1 |
25~32 | D + 2 |
35~50 | D + 3 |
D | ![]() | ![]() |
4~ 8 | SKD11 | 60~63HRC |
10~50 | SUJ2 | 58HRC~ (高频淬火) |
D | m5 | f6 (AP) | T | H | S | 型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位1° A | |||
AP | APS | Type | D | L | N | ||||||
4 | +0.009 +0.004 | -0.010 -0.018 | 5 | 7 | 2 | 1.5 | AP APS (台阶型) | 4 | 15.0~ 70.0 | 2≤N N≤L-T-1 或 N=0 (无压入部) | 0~30 |
70.1~ 90.0 | |||||||||||
5 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 15.0~ 70.0 | ||||||
70.1~ 90.0 | |||||||||||
90.1~100.0 | |||||||||||
6 | 9 | 3 | 2.5 | 6 | 15.0~ 70.0 | ||||||
70.1~ 90.0 | |||||||||||
90.1~110.0 | |||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | -0.013 -0.022 | 11 | 4 | 3.5 | 8 | 15.0~ 80.0 | ||||
80.1~110.0 | |||||||||||
110.1~130.0 | |||||||||||
10 | 10 | 13 | 5 | 4.5 | 10 | 20.0~110.0 | |||||
110.1~160.0 | |||||||||||
160.1~200.0 | |||||||||||
12 | +0.015 +0.007 | -0.016 -0.027 | 15 | 6 | 5.5 | 12 | 20.0~110.0 | ||||
110.1~160.0 | |||||||||||
160.1~200.0 | |||||||||||
200.1~250.0 | |||||||||||
13 | 16 | 6.5 | 6 | 13 | 20.0~110.0 | ||||||
110.1~160.0 | |||||||||||
160.1~200.0 | |||||||||||
200.1~250.0 | |||||||||||
15 | 13 | 18 | 7.5 | 7 | 15 | 20.0~110.0 | |||||
110.1~160.0 | |||||||||||
160.1~200.0 | |||||||||||
200.1~250.0 | |||||||||||
16 | 19 | 8 | 7.5 | 16 | 20.0~110.0 | ||||||
110.1~160.0 | |||||||||||
160.1~200.0 | |||||||||||
200.1~250.0 | |||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | -0.020 -0.033 | 23 | 10 | 9.5 | 20 | 40.0~130.0 | ||||
130.1~200.0 | |||||||||||
200.1~300.0 | |||||||||||
300.1~350.0 | |||||||||||
25 | 28 | 10 | 25 | 40.0~130.0 | |||||||
130.1~200.0 | |||||||||||
200.1~300.0 | |||||||||||
300.1~350.0 | |||||||||||
350.1~400.0 | |||||||||||
30 | 15 | 35 | 30 | 60.0~160.0 | |||||||
160.1~220.0 | |||||||||||
220.1~300.0 | |||||||||||
300.1~400.0 | |||||||||||
400.1~500.0 | |||||||||||
35 | +0.020 +0.009 | -0.025 -0.041 | 40 | 35 | 100.0~160.0 | ||||||
160.1~220.0 | |||||||||||
220.1~300.0 | |||||||||||
300.1~400.0 | |||||||||||
400.1~500.0 | |||||||||||
40 | 45 | 40 | 100.0~160.0 | ||||||||
160.1~220.0 | |||||||||||
220.1~300.0 | |||||||||||
300.1~400.0 | |||||||||||
400.1~500.0 | |||||||||||
50 | 20 | 55 | 50 | 200.0~260.0 | |||||||
260.1~320.0 | |||||||||||
320.1~400.0 | |||||||||||
400.1~500.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|