真空式排气组件 -压缩空气式-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
真空式排气组件 -压缩空气式-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
真空式排气组件(AVBN)利用吹气(压缩空气)方式使型腔内部形成真空状态,从而防止成形品产生焦化、气孔等成形不良。
产品特点
真空式排气组件(AVBN)利用吹气(压缩空气)方式使型腔内部形成真空状态,从而防止成形品产生焦化、气孔等成形不良。
使用案例
■使用案例
■通气孔的推荐加工尺寸范例
型号
槽加工
Type
D
A
B
AVBN
6
4
3
8
10
13
16
型号交期
注意事项
・请在0.3~0.5MPa气压下使用。
・如有推杆通过,请使用内径为(d-2mm)以下的推杆。
・为防止插入真空元件时造成O形圈损伤,请对模板进行倒角加工。
・请配套使用外径大于Φ6、内径大于Φ4的软管。
・适用于排气场合,但根据成形条件不同效果不同。
・为提高产品性能,可能会对产品目录中未作标注的尺寸进行变更。
相关产品
排气组件用垫块
排气组件
TS排气元件
尺寸图
①②
材 质:SUM22
表面处理:无电解镀镍
③
材 质:O形圈(含氟橡胶:2个)
规格表
・规格表
H
L
L1
T
O形圈
型号
d
线径W
公称内径
Type
D
8
18
13
8
1
5
AVBN
6
3
11
25
15
8
1.5
6
8
4
13
25
8
10
6
16
30
10
13
9
19
35
14
16
12
交货期
数量≥51时,请另询交货期。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用本产品有什么需要注意的地方?
请在0.3~0.5MPa气压下使用;安装时需要对模板孔进行倒角加工以防止O型圈破损;排气效果根据成形条件不同而不同。
成形时使用本产品有什么优势?
真空式排气组件(AVBN)利用吹气(压缩空气)方式使型腔内部形成真空状态,从而防止成形品产生焦化、气孔等成形不良。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
日期章/回收章/排气元件
>
排气组件
>
真空式排气组件 -压缩空气式-
您还有
2
项规格未选
真空式排气组件 -压缩空气式-
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1737185961835
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737185961835