• TS排气元件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TS排气元件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米TS排气元件截图 TS排气元件是由特殊材料装入不锈钢衬套中通过特殊工艺加工制成。
尺寸规格从2mm到10mm等多种规格,可应用到模具的细小的位置区域,充分解决成形模具的局部小区域的排气问题

TS排气元件具备良好之机械性能,在使用与制作注塑模具上,可采用一般模具钢同一加工方法
如切削、研磨、放电加工等。
产品特点
■特点
本产品是将具有通气微孔的特殊材料装入不锈钢衬套中而制成的零件。使用该零件可以使型腔内的挥发性气体通过Φ0.02~Φ0.2mm的微孔快速排出,从而减少了塑料原料注入型腔时的阻力,大大提高了成形生产的效率。
订货范例
型号
TSVA 6
发货日
● TSVB TSVC
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
● TSVS/ TSVA/ TSCD/ 带“*”型号
6天发货
上海·广州发货
使用案例
1.建议使用过盈配合安装排气元件,安装孔孔径比排气元件小0.03~0.05mm。
2.压入时请务必使用铜板等垫板,避免直接敲击排气元件表面。

米思米TS排气元件使用方法
注意事项
■使用时的注意事项
1.使用锉刀、油石、砂纸等工具对排气元件进行表面加工时,金属粉末极易堵塞通气微孔,可使用高压空气清除金属粉末。若此法无效,还可用电极在排气元件堵塞表面放电加工30~50秒左右(侵蚀0.02mm~0.03mm),即可恢复通气。
2.建议在型腔中选择平面位置安装排气元件,因为对其表面进行斜面加工时,通气微孔极易因孔口变形而造成堵塞。
3.视具体情况,有时成形产品冷却后会在表面残留通气微孔的形状,故建议在成形产品的非关键面安装排气元件。
4.务必在排气元件的底面设置排气孔及排气槽。
5.当焦油或塑料碎屑堵塞通气微孔时,可在堵塞部分的表面涂抹稀释溶剂,1~2小时后再使用高压空气吹通通气微孔。稀释溶剂的种类因塑料的材质而异,具体请向塑料原料厂家垂询。
6.为防止通气微孔堵塞,成形生产时需对排气元件进行定期的维护保养。
此排气元件不适用于压铸模具、铸造模具。
不适用于需高压注塑的树脂,如聚碳酸酯(PC)、复合树脂(PC+ABS)等。
高压注塑会导致排气元件损坏。
 米思米TS排气元件注意事项
相关产品
圆形伯乐施 排气钢 透气钢 排气元件 排气组件
圆形伯乐施 排气钢 透气钢-相关图片 排气元件-相关图片 排气组件-相关图片
型号: PVAB(压入型) 型号: SGWD 型号: MSTV2-20

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米TS排气元件尺寸图
规格表
HOLE 参考值d1
参考值
d2型号
孔径孔数TypeD
0.022241.8TSVS2
5322.93
7503.14
0.032801.6TSVA2
6302.63
11203.54
11202.326
0.052251.8TSVB3
2252*4
4002.22*6
16004.348
36006.3610
0.1762.1TSVC*3
761.82*5
761.82*6
3003.94*8
6905.8610
0.21694.9TSVD6
2886.58
关于孔径,流动性较好的树脂则选择0.02~0.05;
流动性差的树脂则选择0.1或0.2。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
TS排气元件可以进行机械加工吗
TS排气元件产品对加工性进行了充分的优化,目前可以完全适用常规的加工方式。
TS排气元件的透气孔径是多少,可以进行定制吗?
目前目录上销售的产品是0.02mm-0.2mm孔径,可根据需要进行选型,此款产品是标准品暂无法进行订制加工生产
此款产品的交货期多久?
TSVB、TSVC型号是库存品,TSVS、TSVA、TSVD型号是5天发货
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页