型号 | - | 年 |
DTBXL 8 | - | 25 |
DTDXL 8 |
型号 | - | ①刻印文字 | - | ②刻印文字 | - | ③刻印文字 | - | ④刻印文字 | - | ⑤刻印文字 | - | ⑥刻印文字 | - | ... | - | ⑫刻印文字 |
DTXL 3M 6 | - | POM | - | PS | - | SAN | ||||||||||
DTXL 5M 10 | - | PA | - | % | - | #+ | - | 0% | - | /% | ||||||
DTXL 6M 10 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 28 | - | 29 | - | 30 | ||||
DTXL 12M 10 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | ... | - | F |
5 | 天发货 |
9 | 天发货 |
·日期章在模具上使用图例![]() | ·长度调整型日期章内镶件使用方法![]() ①内镶件的安装方法: 用螺丝刀按顺时针方向将内镶件旋转到调整螺母止动位置处。再将内镶件从止动位置处往回旋转1/2圈后使用。 ②使用方法: 用螺丝刀按逆时针方向变更月份指示。 ③内镶件的拆卸方法: 按逆时针方向旋转内镶件后取出。 |
·长度调整型日期章的安装方法![]() 如图所示:一把扳手按住外镶件的连接螺栓部,另一把扳手将调整销旋紧,安装在日期章上。 注:①紧固扭矩以2.0N•m(20kgf•cm)以上为参考标准 ②若担心螺纹松动,请使用螺纹密封胶等防松 ![]() 注:扳手槽W2不可用于日期章的定位。因为使用螺纹紧固,所以外镶件的文字和扳手槽W2的位置并不固定。 | ·长度调整型日期章的注意事项 ①成形文字为凸字正字。(浮雕文字) ②建议在模具温度150℃以下使用。 ③请注意外镶件连接螺栓一旦拆卸将导致损坏而不能使用。 ④不可将日期章组件安装在推杆的前端来使用。 不可将日期章组件像推杆那样滑动,否则将导致连接螺栓部分的损坏。 ⑤压铸模具请使用压铸专用日期章。 ![]() |
经济型 整体型日期章组件 -标准型/浅箭头型- | 日期章组件 -分型面更换型/箭头深度标准·浅型- | 日期章组件 -标准型/箭头深度标准・浅型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: C-DT1M4 | 型号: DTBX | 型号: DT |
■内镶件 | (单件请参照![]() | |||||
No. | F | T | H | B | ℓ | M×P |
6 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | M1.6×0.20 |
8 | 9.7 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.2 | M2.3×0.25 |
10 | 11.7 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | M2.5×0.35 |
![]() ![]() |
■外镶件 | (单件请参照![]() | ||||||
D | LA | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | M(粗牙) | g | d |
6 | 12 | 8 | 4 | 1.0 | M3 | 1.0 | 5.5 |
8 | 14 | 10 | 5 | 1.0 | M4 | 1.0 | 7.5 |
10 | 16 | 12 | 6 | 1.5 | M5 | 1.5 | 9.5 |
![]() ![]() |
■日期章调整销 | ||||
No. | d | H | M(粗牙) | g2 |
6 | 5.5 | 9 | M3 | 3.5 |
8 | 7.5 | 11 | M4 | 4.5 |
10 | 9.5 | 15 | M5 | 5.5 |
●(有效螺纹深度)≥LB-X | |||
LB | X | ||
No.6 | No.8 | No.10 | |
10.00~20.00 | 4 | 2 | 0 |
20.01~30.00 | 14 | 12 | 10 |
30.01~40.00 | 24 | 22 | 20 |
40.01~50.00 | 34 | 32 | 30 |
50.01~60.00 | - | 42 | 40 |
60.01~70.00 | - | - | 50 |
![]() ![]() |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | 年 | ||
Type | D | ||||
年・月 | ![]() | 12等分 | DTBXL | 6 | 25(2025年用) ※ 2025年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2026年4月起将停止销售。 26(2026年用)(2025年9月起可指定) ※ 2026年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2027年4月起将停止销售。 27(2027年用)(2026年9月起可指定) ※ 2027年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2028年4月起将停止销售。 |
8 | |||||
10 |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | 刻印文字 (指定2个文字·显示标识的蓝字部分) | ||
Type | D | ||||
2个文字·月份 | ![]() | 12等分 | DTMBXL | 6 | ![]() |
8 | |||||
10 | |||||
![]() ![]() |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | ||
Type | D | |||
月 | ![]() | 12等分 | DTDXL | 6 |
8 | ||||
10 | ||||
日期(个位) | ![]() | 10等分 | DTEXL | 6 |
8 | ||||
10 | ||||
日期(十位) | ![]() | 12等分 | DTFXL | 6 |
8 | ||||
10 |
显示标识 | |||||||
1M (1处) | 2M (2处) | 3M (3处) | 4M (4处) | 5M (5处) | 6M (6处) | 10M (10处) | 12M (12处) |
刻印位置![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() ![]() | 刻印位置![]() | 刻印位置![]() ![]() | 刻印位置![]() |
各刻印位置都可指定1~3个文字 | 各刻印位置都可指定1~2个文字 | 各刻印位置都仅可指定1个文字 |
型号 | 刻印文字(指定1~3个文字·显示标识的蓝字部分) | ||||
Type | 显示标识 | D | 刻印位置①~⑫ | ||
DTXL | 1M 2M 3M 4M 5M 6M 10M 12M | 6 | ![]() | ||
8 | |||||
10 | |||||
|
类型 | 型号 | LB 指定单位0.01mm | |
Type | No. | ||
![]() | CPWDT-L | 6 | 10.00~50.00 |
8 | 10.00~60.00 | ||
10 | 10.00~70.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|