型号 | ![]() | ![]() |
ICSS | 相当于SKS3 | 53~56HRC |
型号 | - | T | - | L | - | A |
ICSS 5 | - | 20 | - | L100 | - | A5 |
9 | 天发货 |
镶件固定块 -锥面型- | 带定位楔紧块 -角度(G)指定型- | 带定位楔紧块 -宽度(A)・角度(G)指定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ICH | 型号: LBCS | 型号: LBCSF |
型号 | T | L 指定单位10mm | A | |
Type | W | |||
ICSS (相当于SKS3) | 5 | 15 | 30~100 | 1 3 5 |
20 | ||||
25 | 30~180 | |||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
70 | ||||
80 | ||||
10 | 20 | 40~180 | ||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
70 | ||||
80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|