型号 | ![]() | ![]() |
BCSWH | SKH51 | 61~64HRC |
BCSWS | ![]() | 27~35HRC |
BCSWR | ![]() | 54±1HRC |
BCSWV | ![]() | 49±1HRC |
BCSWA | 52±1HRC | |
BCSWN | NAK80 | 37~43HRC |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | H |
BCSWR | - | 20.00 | - | P50 | - | W3.00 | - | H6 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
块状型芯 -直杆型/带肩型- | 精密多用途模板 | 镶件固定用垫块 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BCSA | 型号: UTPB | 型号: ICSS |
型号 | L 指定单位0.01mm | P | W 指定单位0.01mm | H | ||||
BCSWH | (SKH51) | 10.00 ~ *65.00 (100.00) | 25 | 50 | 1.00~20.00 | 0 4 6 | ||
BCSWS | (![]() | |||||||
*BCSWR | (![]() | 75 | 100 | 3.00~20.00 | ||||
BCSWV BCSWA | ![]() | |||||||
BCSWN | (NAK80) | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|