型号 | - | L | - | V | - | P |
CSHB 5 | - | 60.00 | - | V1.00 | - | P4.00 |
CSV 5 | - | 60.00 | - | V2.00 | ||
CSVB 5 | - | 60.00 | - | V2.00 | - | P4.99 |
7 | 天发货 |
直型芯套 -同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.55mm/S尺寸指定- | 超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(D)固定- | 刻印直型芯 -凸字刻印- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CSGK | 型号: CPMS-BB | 型号: CPH1T |
![]() | ■沉孔直径尺寸表![]()
|
H | S | C | 型号 | 指定单位0.01mm | ||||
Type | D | L | V | |||||
肩部T=4mm | 肩部T=6mm | 标准级 | 精密级 | |||||
7 | ![]() S=(V×3) ![]() S≤ ![]() | C=V+(0.2~0.4) | 标准级 CSHL4T CSGL4T 精密级 CSV4T CSGLV4T | 标准级 CSHL CSGL 精密级 CSV CSGLV | 3 | 15.00~ 60.00 | - | 0.60~1.90 |
8 | 4 | 15.00~ 60.00 | 0.80~2.50 | 0.60~2.90 | ||||
9 | 5 | 1.00~3.50 | 0.60~3.90 | |||||
10 | 6 | 15.00~100.00 | 1.00~4.50 | 0.60~4.90 | ||||
11 | 7 | 20.00~100.00 | 1.00~5.50 | - | ||||
12 | 8 | 2.00~6.50 | ||||||
14 | 9 | 30.00~100.00 | 2.00~7.50 |
H | S | C | 型号 | 指定单位0.01mm | |||||
Type | No. | L | V | P | |||||
肩部T=4mm | 肩部T=6mm | 标准级 | 精密级 | ||||||
7 | ![]() S=(V×3) ![]() S≤ ![]() | C=V+(0.2~0.4) | 标准级 CSHB4T CSGB4T 精密级 CSVB4T CSGBV4T | 标准级 CSHB CSGB 精密级 CSVB CSGBV | 3 | 15.00~ 60.00 | - | 0.60~1.89 | 2.00~2.99 |
8 | 4 | 15.00~ 60.00 | 0.80~2.49 | 0.60~2.89 | 3.00~3.99 | ||||
9 | 5 | 1.00~3.49 | 0.60~3.89 | 4.00~4.99 | |||||
10 | 6 | 15.00~100.00 | 1.00~4.49 | 0.60~4.89 | 5.00~5.99 | ||||
11 | 7 | 20.00~100.00 | 1.00~5.49 | - | 6.00~6.99 | ||||
12 | 8 | 2.00~6.49 | 7.00~7.99 | ||||||
14 | 9 | 30.00~100.00 | 2.00~7.49 | 8.00~8.99 | |||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|