7 | 天发货 |
![]() | ![]() | Group | ![]() | Type | |||||
轴径(D)固定型 | 轴径(P)指定型 | ||||||||
D或P | L | V | 肩部厚度4mm | 肩部厚度6mm | 肩部厚度4mm | 肩部厚度6mm | |||
SKH51 | 58~60 | 标准级 | 0 -0.005 | +0.02 0 | +0.01 0 | CSHK4T | CSHK | CSHKB4T | CSHKB |
NAK80 | 37~43 | CSGK4T | CSGK | CSGKB4T | CSGKB | ||||
SKH51 | 58~60 | 精密级 | +0.005 0 | CSHKV4T | CSHKV | CSHKBV4T | CSHKBV | ||
NAK80 | 37~43 | CSGKV4T | CSGKV | CSGKBV4T | CSGKBV |
W | V |
3 | 0.80~1.50 |
4 | 1.51~2.00 |
5 | 2.01~2.50 |
6 | 2.51~3.00 |
7 | 3.01~4.00 |
8 | 4.01~5.00 |
9 | 5.01~6.00 |
10 | 6.01~7.00 |
11 | 7.01~7.50 |
H | C | 型号 | 指定单位0.01mm | S 指定单位0.5mm | Smax. | ||||
Type | D | L | V | ||||||
肩部T=4mm | 肩部T=6mm | 标准级 | 精密级 | ||||||
8 | C=V+(0.2~0.4) | 标准级 CSHK4T CSGK4T 精密级 CSHKV4T CSGKV4T | 标准级 CSHK CSGK 精密级 CSHKV CSGKV | 4 | 15.00~ 60.00 | 0.80~2.50 | 0.60~2.90 | 标准级 1.0≤S≤(V×10) 精密级 1.0≤S≤(V×3) | 30 且 L-(T-2) |
9 | 5 | 1.00~3.50 | 0.60~3.90 | ||||||
10 | 6 | 15.00~100.00 | 1.00~4.50 | 0.60~4.90 | |||||
11 | 7 | 20.00~100.00 | 1.00~5.50 | - | |||||
12 | 8 | 2.00~6.50 | |||||||
14 | 9 | 30.00~100.00 | 2.00~7.50 |
H | C | 型号 | 指定单位0.01mm | S 指定单位0.5mm | Smax. | |||||
Type | No. | L | V | P | ||||||
肩部T=4mm | 肩部T=6mm | 标准级 | 精密级 | |||||||
8 | C=V+(0.2~0.4) | 标准级 CSHKB4T CSGKB4T 精密级 CSHKBV4T CSGKBV4T | 标准级 CSHKB CSGKB 精密级 CSHKBV CSGKBV | 4 | 15.00~ 60.00 | 0.80~2.49 | 0.60~2.89 | 3.00~3.99 | 标准级 1.0≤S≤(V×10) 精密级 1.0≤S≤(V×3) | 30 且 L-(T-2) |
9 | 5 | 1.00~3.49 | 0.60~3.89 | 4.00~4.99 | ||||||
10 | 6 | 15.00~100.00 | 1.00~4.49 | 0.60~4.89 | 5.00~5.99 | |||||
11 | 7 | 20.00~100.00 | 1.00~5.49 | - | 6.00~6.99 | |||||
12 | 8 | 2.00~6.49 | 7.00~7.99 | |||||||
14 | 9 | 30.00~100.00 | 2.00~7.49 | 8.00~8.99 | ||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|