型号 | - | L | - | P | - | F | - | A | - | C·R | - | 前端尺寸(K·S·G·Q) |
CPMBS-BS 4 | - | 45.55 | - | P3.980 | - | F40.00 | - | A3.500 | ||||
CPMBS-CC 6 | - | 52.30 | - | P5.560 | - | F42.50 | - | A4.600 | - | G1.0 | ||
CPMBS-DG 5 | - | 48.62 | - | P4.770 | - | F37.55 | - | A4.000 | - | C0.2 | - | K30 |
CPMBS-ER 6.5 | - | 55.65 | - | P6.230 | - | F42.35 | - | A4.500 | - | R0.5 | - | Q0.5 |
7 | 天发货 |
无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.01mm指定 | 精密级一阶型芯 -轴径(P)0.005mm指定- | 无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(D)固定- | ||
型号: CPHBS-BB | 型号: CPVB-1A | 型号: CPHS-BB |
材质 硬度 | 型号 | ||
Type | Step | Shape | |
SKH51 58~60HRC | CPMBS- | B C D E | S C G T R B |
Step(台阶形状)从下图B~E中选择 | Shape(前端形状) | |
ℓ≥0.6+α 使用RC代码时 ℓ≥0.55+α | (无前端加工) α=0 | |
ℓ≥+0.5+α 使用AC代码时 ℓ≥+0.5+α | (C倒角) 0.1≤G<A/2 指定单位0.1mm α=G | |
C=C ℓ≥C+0.5+α 使用CVC代码时 ℓ≥CVC+0.5+α | (锥角加工) 0<K≤60 指定单位1° α= | |
(锥面加工) 0.1≤S< 指定单位0.1mm 0<K≤45 指定单位1° α=S | ||
P≥0.900 ℓ≥R+0.5+α | (R倒角) 0.2≤Q<A/2 指定单位0.1mm α=Q | |
(球面加工) α=A/2 |
L公差参照图
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.001mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.001mm | 指定单位0.1mm | ℓ max. | |||||||
L | min.P max. | F | A | C | R | |||||||||
Type | Step | Shape | No. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||
3 | CPMBS- | B C D E | S C G T R B | 1 | 14.00 | 100.00 | 0.800~ 0.999 | 12.00 | L-ℓmin. ℓmin. 参照图 | 0.500 | P>A | 仅限 指定D C< 且 0.1≤C≤4.0 | 仅限 指定E R≤ 且 R≥0.2 | ℓ≤12×A 且 ℓ≤35 |
1.5 | 1.000~ 1.499 | |||||||||||||
4 | 2 | 1.500~ 1.999 | ||||||||||||
5 | 2.5 | 2.000~ 2.499 | ||||||||||||
6 | 3 | 2.500~ 2.999 | 0.700 | |||||||||||
7 | 3.5 | 3.000~ 3.499 | 1.000 | |||||||||||
4 | 3.500~ 3.999 | |||||||||||||
8 | 4.5 | 4.000~ 4.499 | ||||||||||||
5 | 4.500~ 4.999 | |||||||||||||
9 | 5.5 | 5.000~ 5.499 | 1.500 | |||||||||||
6 | 5.500~ 5.999 | 2.000 | ||||||||||||
10 | 6.5 | 6.000~ 6.499 | ||||||||||||
7 | 6.500~ 6.999 | |||||||||||||
11 | 8 | 7.000~ 7.999 | ||||||||||||
15 | 10 | 8.000~ 9.999 | ||||||||||||
18 | 13 | 10.000~12.999 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|