型号 | - | L | - | F | - | A | - | C · R | - | 前端尺寸(K·S·G·Q) |
CPMS-CC 6 | - | 52.30 | - | F42.50 | - | A4.60 | - | G1.0 | ||
CPMS-BS 4 | - | 45.55 | - | F40.00 | - | A3.50 | ||||
CPMS-ER 6.5 | - | 55.65 | - | F42.35 | - | A4.50 | - | R0.5 | - | Q0.5 |
CPMS-DG 5 | - | 48.62 | - | F37.55 | - | A4.00 | - | C0.2 | - | K30 |
7 | 天发货 |
精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.005mm指定- | 超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.001mm指定- | 无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(D)固定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPVBS-BB | 型号: CPMBS-BB | 型号: CPHS-BB |
![]() ![]() | 型号 | ||
Type | Step | Shape | |
SKH51 58~60HRC | CPMS- | B C D E | S C G T R B |
Step(台阶形状)从下图B~E中选择 | Shape(前端形状) | |
![]() ![]() ![]() 使用RC代码时 ℓ≥0.55+α | ![]() ![]() α=0 ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 使用AC代码时 ℓ≥ ![]() | ![]() ![]() 0.1≤G<A/2 指定单位0.1mm α=G ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 使用CVC代码时 ℓ≥CVC+0.5+α | ![]() ![]() 0<K≤60 指定单位1° α= ![]() | |
| ||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.2≤Q<A/2 指定单位0.1mm α=Q ![]() | |
![]() ![]() α=A/2 |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.001mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | ||||||||
L | F | A | C | R | |||||||||
Type | Step | Shape | D | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
3 | CPMS- | B C D E | S C G T R B | 1 | 14.00 | 100.00 | 12.00 | L-ℓmin.![]() 参照 ![]() | 0.500 | D>A | ![]() 指定D C< ![]() 且 0.1≤C≤4.0 | ![]() 指定E R≤ ![]() 且 R≥0.2 | ℓ≤12×A 且 ℓ≤35 |
1.5 | |||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||
5 | 2.5 | ||||||||||||
6 | 3 | 0.700 | |||||||||||
7 | 3.5 | 1.000 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
8 | 4.5 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
9 | 5.5 | 1.500 | |||||||||||
6 | 2.000 | ||||||||||||
10 | 6.5 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
11 | 8 | ||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||
18 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|