型号 | - | L | - | P | - | F | - | Y | - | A | - | V | - | J | - | E | - | C · R | - | G · Q |
CBHBB 6 | - | 62.10 | - | P5.55 | - | F42.00 | - | Y53.25 | - | A5.20 | - | V4.70 | - | J4.10 | - | E3.50 | - | - | ||
CDWBA 8 | - | 70.00 | - | P7.25 | - | F43.50 | - | Y55.32 | - | A5.00 | - | V4.50 | - | - | E4.00 | - | C0.5 | - | ||
CEPBE 6 | - | 55.75 | - | P5.98 | - | F43.50 | - | Y48.76 | - | A5.00 | - | V4.80 | - | J3.80 | - | E3.00 | - | R0.4 | - | Q0.4 |
12 | 天发货 |
直型芯 -全长指定/全长指定・轴径(D)固定/全长指定・轴径指定- | 一阶型芯 -轴径(P)0.01mm指定/轴径公差-0.01 | 冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/螺纹外接头- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPK-L | 型号: CPDB-1A | 型号: M-AK08-01S |
型号 | |||
Step1 | 材质记号 | ![]() ![]() | Step2 |
CA CB CC CD CE | KB | NAK80 37~43HRC | A B C D E |
GB | DH2F 38~42HRC | ||
PB | SKD61 48~52HRC | ||
HB | SKH51 58~60HRC | ||
WB | SUS440C 56~60HRC |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | ℓmax. | ||||||||||||||
L | min. P max. | F | Y | A | V | J | Emin. | C | R | G | Q | |||||||
Step1 | 材质 | Step2 | No. | min. | max. | |||||||||||||
3 | CA CB CC CD CE | KB GB PB HB WB YB | A B C D E | 1.5 | 12.00 | 100.00 | 1.00~1.49 | F≧10.00 | 参照 规格图 的加工 界限 | P>A≧V 选择 Step1 CA的场合, 无需指定A | A≧V>J 选择 Step1 CA的场合, P>V>J 选择 Step2 A的场合,可 以指定V=E | V>J≧E 选择 Step2 A的场合,可 无需指定J | 0.50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20.00 |
4 | 2 | 1.50~1.99 | 0.70 | 25.00 | ||||||||||||||
5 | 2.5 | 2.00~2.49 | 30.00 | |||||||||||||||
6 | 3 | 2.50~2.99 | 1.00 | 35.00 | ||||||||||||||
7 | 3.5 | 3.00~3.49 | 40.00 | |||||||||||||||
4 | 120.00 | 3.50~3.99 | 45.00 | |||||||||||||||
8 | 4.5 | 4.00~4.49 | 1.50 | 60.00 | ||||||||||||||
5 | 120.00 仅 C□HB□ 150.00 | 4.50~4.99 | ||||||||||||||||
9 | 5.5 | 5.00~5.49 | ||||||||||||||||
6 | 5.50~5.99 | 2.00 | ||||||||||||||||
10 | 6.5 | 6.00~6.49 | ||||||||||||||||
7 | 6.50~6.99 | |||||||||||||||||
11 | 8 | 7.00~7.99 | ||||||||||||||||
15 | 10 | 8.00~9.99 | ||||||||||||||||
18 | 13 | 10.00~12.99 | 2.50 | |||||||||||||||
21 | 16 | 13.00~15.99 | ||||||||||||||||
25 | PB HB | 20 | 30.00 | 16.00~19.99 | F≧28.00 | 5.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|