型号 | - | L | - | P | - | F | - | A | - | V | - | C·R | - | 前端尺寸(K·S·G·Q) |
CPXB-1CC 5.5 | - | 45.50 | - | P5.49 | - | F30.50 | - | A5.00 | - | V4.50 | - | G1.5 | ||
CPDB-1DG 6 | - | 50.00 | - | P5.70 | - | F40.00 | - | A5.10 | - | V3.00 | - | C0.3 | - | K40 |
CPNB-1A 5 | - | 58.00 | - | P4.95 | - | F40.00 | - | V4.50 |
3 | 天发货 |
直推杆 -SUS440C- | 精密级一阶型芯 -轴径(P)0.005mm指定- | 直型芯 -全长指定/全长指定・轴径(D)固定/全长指定・轴径指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EPW | 型号: CPVB-1A | 型号: CPK-L |
![]() | ![]() | Type | Step | Shape | |
轴径公差P![]() | 轴径公差P![]() | ||||
V・A公差±0.02 | V・A公差±0.01 | ||||
NAK80 | 37~43HRC | CPNB- | CPKB- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工 C G T R B |
SKD61 | 48~52HRC | CPDB- | CPPB- | ||
SKH51 | 58~60HRC | CPXB- | CPHB- |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | ||||||||||
L | P min.~max. | F | A | Vmin. | C | R | ||||||||
Type | Step | Shape | No. | min. | max. | min. | max. | |||||||
3 | CPXB- CPHB- CPDB- CPPB- CPNB- CPKB- (P≤15.99) | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工时 不必指定 C G T R B | 1 | 12.00 | 100.00 | 0.80~ 0.99 | 10.00 | L-ℓmin.![]() 参照 ![]() | P>A≥V![]() P>V 无需指定A | 0.50 | 仅限指定![]() C< ![]() 且 0.1≤C≤4.0 | 仅限指定![]() R≤ ![]() 且 R≥0.2 | 15 |
1.5 | 1.00~ 1.49 | 20 | ||||||||||||
4 | 2 | 1.50~ 1.99 | 25 | |||||||||||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | 30 | |||||||||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | 0.70 | 35 | ||||||||||
7 | 3.5 | 120.00 | 3.00~ 3.49 | 1.00 | 40 | |||||||||
4 | 3.50~ 3.99 | 45 | ||||||||||||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | 50 | |||||||||||
5 | 4.50~ 4.99 | |||||||||||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | 1.50 | |||||||||||
6 | 5.50~ 5.99 | 2.00 | ||||||||||||
10 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | ||||||||||||
7 | 6.50~ 6.99 | |||||||||||||
11 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||||||||||||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||||||||||||
18 | 13 | 10.00~12.99 | ||||||||||||
21 | 16 | 13.00~15.99 | ||||||||||||
25 | 20 | 30.00 | 16.00~19.99 | 28.00 | 5.00 | |||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|