型号 | - | L | - | F | - | A | - | V | - | C·R | - | 前端尺寸(K·S·G·Q) |
CPX-1DG 6 | - | 50.00 | - | F40.00 | - | A5.10 | - | V3.00 | - | C0.3 | - | K40 |
CPD-1CC 6.55 | - | 54.500 | - | F48.35 | - | A5.50 | - | V5.30 | - | G0.5 | ||
CPN-1A 5 | - | 58.00 | - | F40.00 | - | V4.50 | ||||||
CPH-1DG 6 | - | 50.00 | - | F40.00 | - | A5.10 | - | V3.00 | - | C0.3 | - | K40 |
CPP-1CC 6.55 | - | 54.500 | - | F48.35 | - | A5.50 | - | V5.30 | - | G0.5 | ||
CPK-1A 5 | - | 58.00 | - | F40.00 | - | V4.50 |
3 | 天发货 |
直型芯 -全长指定/轴径(D)固定- | 直型芯 -SKD61 SKH51/全长固定 轴径(P)0.01mm指定- | 无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.01mm指定 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPD-L | 型号: CPD-G | 型号: CPHBS-BB |
![]() | ![]() | Type | Step | Shape | |
轴径公差D![]() | 轴径公差D![]() | ||||
V・A公差±0.02 | V・A公差±0.01 | ||||
NAK80 | 37~43HRC | CPN- | CPK- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工 C G T R B |
SKD61 | 48~52HRC | CPD- | CPP- | ||
SKH51 | 58~60HRC | CPX- | CPH- |
Step(台阶形状)可从下图1A~1E中选用 | Shape(前端形状:V为前端加工前的尺寸。) | |
![]() ![]() ![]() | (无前端加工)![]() ![]() α=0 | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5≤G<V/2 指定单位0.1mm α=G θ<45° | |
![]() ![]() ![]() ![]() 使用AC代码时 ℓ≥ ![]() | ![]() ![]() 20<K≤60 指定单位1° α= ![]() | |
![]() ![]() ![]() C= ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.1≤S< ![]() 指定单位0.1mm 10≤K≤45 指定单位1° α=S θ<K | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.2≤Q<V/2 指定单位0.1mm α=Q | |
![]() ![]() α=V/2 |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | |||||||||
L | F | A | Vmin. | C | R | ||||||||
Type | Step | Shape | D | min. | max. | min. | max. | ||||||
3 | CPX- CPH- CPD- CPP- CPN- (D≤16) CPK- (D≤16) | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工时 不必指定 C G T R B | 1 | 12.00 | 100.00 | 10.00 | L-ℓmin.![]() 参照 ![]() | D>A≥V ![]() D>V 无需指定A | 0.50 | 仅限指定![]() C< ![]() 且 0.1≤C≤4.0 | 仅限指定![]() R≤ ![]() 且 R≥0.2 | 15 |
1.5 | 20 | ||||||||||||
4 | 2 | 25 | |||||||||||
5 | 2.5 | 30 | |||||||||||
6 | 3 | 0.70 | 35 | ||||||||||
7 | 3.5 | 120.00 | 1.00 | 40 | |||||||||
4 | 45 | ||||||||||||
8 | 4.5 | 50 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
9 | 5.5 | 1.50 | |||||||||||
6 | 2.00 | ||||||||||||
10 | 6.5 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
11 | 8 | ||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||
21 | 16 | ||||||||||||
25 | 20 | 30.00 | 28.00 | 5.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|