型号 | - | L | - | F | - | A | - | V | - | C·R | - | 前端尺寸(K·S·G·Q) |
CPV-1BR 6 | - | 46.00 | - | F38.00 | - | A5.00 | - | V3.00 | - | Q1.0 | ||
CPV-1DG 6 | - | 50.00 | - | F40.00 | - | A5.10 | - | V3.00 | - | C0.3 | - | K40 |
CPV-1ET 5 | - | 42.00 | - | F35.00 | - | A3.20 | - | V3.10 | - | R0.4 | - | K35 - S1.0 |
3 | 天发货 |
一阶型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01 | 精密级一阶型芯 -轴径(P)0.005mm指定- | 超精密级一阶型芯 -轴径(P)0.001mm指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPD-1A | 型号: CPVB-1A | 型号: CPMB-1A |
![]() ![]() | 型号 | ||
Type | Step | Shape | |
SKH51 58~60HRC | CPV- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工 C G T R B |
SKD61 48~52HRC | CPZ- |
Step(台阶形状)从下图1A~1E中选择 | Shape(前端形状:V为前端加工前的尺寸。) | |
![]() ![]() ![]() | (无前端加工)![]() α=0 ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5≤G<V/2 指定单位0.05mm α=G θ<45° | |
![]() ![]() ![]() ![]() 使用AC代码时 ℓ≥ ![]() | ![]() ![]() 20<K≤60 指定单位1° α= ![]() | |
![]() ![]() ![]() C= ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.1≤S< ![]() 指定单位0.05mm 10<K≤45 指定单位1° α=S θ<K | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.2≤Q<V/2 指定单位0.1mm α=Q | |
![]() ![]() α=V/2 |
L公差参照
图
(形状部分拔模斜度θ的计算 点击此处)
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | |||||||||
L | F | A | Vmin. | C | R | ||||||||
Type | Step | Shape | D | min. | max. | min. | max. | ||||||
3 | CPV- CPZ- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工时 不必指定 C G T R B | 1 | 14.00 | 100.00 | 12.00 | L-ℓmin.![]() 参照 ![]() | D>A≥V ![]() D>V 无需指定A | 0.50 | 仅限指定![]() C< ![]() 且 0.1≤C≤4.0 ![]() 0.10≤CVC≤1.00 | 仅限指定![]() R≤ ![]() 且 R≥0.2 | ℓ≤A×6 ( ![]() D×6) 且 ℓ≤50 |
1.5 | |||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||
5 | 2.5 | ||||||||||||
6 | 3 | 0.70 | |||||||||||
7 | 3.5 | 120.00 | 1.00 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
8 | 4.5 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
9 | 5.5 | 1.50 | |||||||||||
6 | 2.00 | ||||||||||||
10 | 6.5 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
11 | 8 | ||||||||||||
15 | 10 | ||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||
21 | 16 | ||||||||||||
25 | 20 | 30.00 | 28.00 | 5.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|