2 | 天发货 |
型芯 | X1max. | |
L<10 | L≥10 | |
标准型 | T(TC)+1.5 | T(TC)+4 |
精密型 | T(TC)+1 | T(TC)+2 |
超精密型 |
轴径的精度 | P1精度 | ||
轴径 | 0 -0.003 | P1 | 0 -0.05 |
轴径 | 0 -0.005 | P1 | 0 -0.05 |
轴径 | -0.01 -0.02 | P1 | -0.01 -0.06 |
型号 | ![]() | ![]() | ![]() |
CPD | SKD61 | 48~52HRC | -0.01 -0.02 |
CPH | SKH51 | 58~60HRC | 0 -0.005 |
H | 型号 | L | |
Type | D | ||
3 | CPD (SKD61) CPH (SKH51) | 1 | 60 100 |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
1.4 | |||
1.5 | |||
4 | 1.6 | ||
1.7 | |||
1.8 | |||
1.9 | |||
2 | |||
5 | 2.5 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3.5 | ||
4 | |||
8 | 4.5 | ||
5 | |||
9 | 5.5 | ||
6 | |||
10 | 6.5 | ||
7 | |||
11 | 8 | ||
15 | 10 | ||
18 | 13 | ||
21 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|