3 | 天发货 |
型芯 | X1max. | |
L<10 | L≥10 | |
标准型 | T(TC)+1.5 | T(TC)+4 |
精密型 超精密型 | T(TC)+1 | T(TC)+2 |
轴径的精度 | P1精度 | ||
轴径 | 0 -0.003 | P1 | 0 -0.005 |
轴径 | 0 -0.005 | P1 | 0 -0.005 |
轴径 | -0.01 -0.02 | P1 | -0.01 -0.06 |
![]() ![]() | 型号 | ||
Type | Shape | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
SKH51 58~60HRC | CPXL | CPHL | C G T R B |
SKD61 48~52HRC | CPDL | CPPL | |
NAK80 37~43HRC | CPNL | CPKL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|