前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01_-0.02/轴径公差-0_-0.005-
商品
评价
详情
  • 前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01_-0.02/轴径公差-0_-0.005-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01_-0.02/轴径公差-0_-0.005-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米头部加工直型芯镶针PIN照片
型芯是用于加工成形塑件产品内表面的零件总称。通常用于成形产品上的内孔或圆筒形状。
型芯的选择主要根据成形产品的形状指定轴径尺寸、全长尺寸及台阶形状。
必要时还需进行前端形状的加工及肩部形状加工。

直型芯是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。直型芯亦可叫镶针、排气针、圆形入子、PIN等。

本款型芯为 前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01_-0.02/轴径公差0_-0.005-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.2344,美国的H13。
NAK80是预硬塑胶模具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.2796,美国的P21+VAR
产品特点
米思米前端加工直型芯镶针PIN型号速查图
发货日
●CPXL CPHL
●CPDL CPPL
2天发货
上海·广州发货
●CPNL CPKL
3天发货
上海·广州发货
使用案例
轴径公差的选择方法

型芯的轴径公差,是由型芯前端与模仁配合孔的配合公差来决定的。
为提高型腔内气体的排气效率,型芯的轴径公差可采用下偏差数值,确保轴径与模仁配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差

米思米直型芯镶针PIN使用案例
注意事项
型芯轴径精度保证范围
米思米直型芯镶针PIN精度保证范围
 
轴径精度保证范围
b1≥L-X1 max.
X1尺寸
型芯X1max.
L<10L≥10
标准型T(TC)+1.5T(TC)+4
精密型
超精密型
T(TC)+1T(TC)+2
P1的精度
轴径的精度P1精度
轴径0
-0.003
P10
-0.005
轴径0
-0.005
P10
-0.005
轴径-0.01
-0.02
P1-0.01
-0.06
相关产品
尺寸图
・材质表
材质
硬度
型号
TypeShape
D公差 D公差
NAK80
37~43HRC
CPNLCPKLC
G
T
R
B
SKD61
48~52HRC
CPDLCPPL
SKH51
58~60HRC
CPXLCPHL

SKH51中的其他形状也已规格化。  点击此处
米思米前端加工直型芯镶针PIN尺寸图
规格表
 
H型号L
指定单位0.01mm
Shape(前端尺寸)
TypeShapeD
轴径公差 D轴径公差 D
3CPNL
(0.8≤D≤16)

CPDL

CPXL
CPKL
(0.8≤D≤16)

CPPL

CPHL
C
G
T
R
B
0.810.00~100.00 G
K···指定单位1°

T
F···指定单位0.01mm
K···指定单位1°

加工极限参照规格图
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
41.6
1.7
1.8
1.9
2
52.5
63
73.510.00~120.00
4
84.5
5
95.5
6
106.5
7
118
1510
1813
2116
2520
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的型芯有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为48~52
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
型芯与推杆有什么不同?
两者外观相似,使用场合不同,加工工艺也有差异。
型芯整体淬火后加工,肩部侧面外圆有时会留有热处理原色。
推杆肩部有退火处理,有轴径精度和硬度保证范围,使用时务必注意,具体参数可查询目录。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 型芯 > 直型芯 > 前端加工 > 前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01_-0.02/轴径公差-0_-0.005-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页