![]() ![]() | 型号 | ||
Type | Shape | ||
轴径(D)固定 | 轴径(P)指定 | ||
SKD61 48~52HRC | CPZL | CPZBL | C G T R B |
SKH51 58~60HRC | CPVL | CPVBL |
型号 | - | L | - | 前端尺寸(C、F、K、R) |
CPZLC 1 | - | 15.10 | - | C0.2 |
CPVLB 1.6 | - | 18.35 | - | RQR |
2 | 天发货 |
3 | 天发货 |
前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01 | 前端加工直型芯 -轴径(P)0.01mm指定- | 精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.005mm指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPDLB | 型号: CPDBLB | 型号: CPVBS-BB |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | Shape(前端尺寸) | ||
Type | Shape | D | |||
3 | CPZL CPVL | C G T R B | 0.8 | 10.00 ~ 100.00 | ![]() C···指定单位0.1mm ![]() K···指定单位1° ![]() F···指定单位0.01mm K···指定单位1° ![]() R···指定单位0.1mm ![]() ![]() 指定RQR R>D/2时 R···指定单位0.1mm 加工极限参照规格图 |
0.9 | |||||
1 | |||||
1.1 | |||||
1.2 | |||||
1.3 | |||||
1.4 | |||||
1.5 | |||||
4 | 1.6 | ||||
1.7 | |||||
1.8 | |||||
1.9 | |||||
2 | |||||
5 | 2.5 | ||||
6 | 3 | ||||
7 | 3.5 | 10.00 ~ 120.00 | |||
4 | |||||
8 | 4.5 | ||||
5 | |||||
9 | 5.5 | ||||
6 | |||||
10 | 6.5 | ||||
7 | |||||
11 | 8 | ||||
15 | 10 | ||||
18 | 13 | ||||
21 | 16 | ||||
25 | 20 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.005mm | Shape(前端尺寸) | ||
Type | Shape | No. | ||||
3 | CPZBL CPVBL | C G T R B | 1 | 10.00 ~ 100.00 | 0.800~ 0.995 | ![]() C···指定单位0.1mm ![]() K···指定单位1° ![]() F···指定单位0.01mm K···指定单位1° ![]() R···指定单位0.1mm ![]() ![]() 指定RQR R>P/2时 R···指定单位0.1mm 加工极限参照规格图 |
1.5 | 1.000~ 1.495 | |||||
4 | 2 | 1.500~ 1.995 | ||||
5 | 2.5 | 2.000~ 2.495 | ||||
6 | 3 | 2.500~ 2.995 | ||||
7 | 3.5 | 10.00 ~ 120.00 | 3.000~ 3.495 | |||
4 | 3.500~ 3.995 | |||||
8 | 4.5 | 4.000~ 4.495 | ||||
5 | 4.500~ 4.995 | |||||
9 | 5.5 | 5.000~ 5.495 | ||||
6 | 5.500~ 5.995 | |||||
10 | 6.5 | 6.000~ 6.495 | ||||
7 | 6.500~ 6.995 | |||||
11 | 8 | 7.000~ 7.995 | ||||
15 | 10 | 8.000~ 9.995 | ||||
18 | 13 | 10.000~12.995 | ||||
21 | 16 | 13.000~15.995 | ||||
25 | 20 | 16.000~19.995 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|