![]() ![]() | 型号 | |
Type | Shape | |
SKH51 58~60HRC | 轴径(D)固定型 CPML | C G T R B |
轴径(P)指定型 CPMBL |
型号 | - | L | - | 前端尺寸(C、F、K、R) |
CPMLC 3 | - | 35.72 | - | C0.2 |
7 | 天发货 |
前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01 | 前端加工直型芯 -轴径(P)0.01mm指定- | 精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.005mm指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPDLB | 型号: CPDBLB | 型号: CPVBS-BB |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | Shape (前端尺寸) | ||
Type | Shape | D | |||
3 | CPML | C G T R B | 0.6 | 10.00~60.00 | ![]() C···指定单位0.1mm ![]() K···指定单位1° ![]() F···指定单位0.01mm K···指定单位1° ![]() R···指定单位0.1mm ![]() ![]() 指定RQR R>D/2时 R···指定单位0.1mm 加工极限参照规格图 |
0.8 | |||||
1 | |||||
1.5 | |||||
4 | 2 | ||||
5 | 2.5 | ||||
6 | 3 | ||||
7 | 3.5 | ||||
4 | |||||
8 | 4.5 | ||||
5 | |||||
9 | 5.5 | ||||
6 | |||||
10 | 6.5 | ||||
7 | |||||
11 | 8 | ||||
15 | 10 | ||||
18 | 13 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.001mm | Shape (前端尺寸) | ||
Type | Shape | No. | ||||
3 | CPMBL | C G T R B | 0.8 | 10.00~60.00 | 0.600~ 0.799 | ![]() C···指定单位0.1mm ![]() K···指定单位1° ![]() F···指定单位0.01mm K···指定单位1° ![]() R···指定单位0.1mm ![]() ![]() 指定RQR R>P/2时 R···指定单位0.1mm 加工极限参照规格图 |
1 | 0.800~ 0.999 | |||||
1.5 | 1.000~ 1.499 | |||||
4 | 2 | 1.500~ 1.999 | ||||
5 | 2.5 | 2.000~ 2.499 | ||||
6 | 3 | 2.500~ 2.999 | ||||
7 | 3.5 | 3.000~ 3.499 | ||||
4 | 3.500~ 3.999 | |||||
8 | 4.5 | 4.000~ 4.499 | ||||
5 | 4.500~ 4.999 | |||||
9 | 5.5 | 5.000~ 5.499 | ||||
6 | 5.500~ 5.999 | |||||
10 | 6.5 | 6.000~ 6.499 | ||||
7 | 6.500~ 6.999 | |||||
11 | 8 | 7.000~ 7.999 | ||||
15 | 10 | 8.000~ 9.999 | ||||
18 | 13 | 10.000~12.999 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|