Type | 材质 | 硬度 | 公差 | |
轴径(D)固定型 | 轴径(P)0.01mm指定型 | D・DC・P・PC | ||
GV-CPN-L | GV-CPNB-L | NAK80 | 37~43HRC | -0.01 -0.02 |
GV-CPD-L | GV-CPDB-L | SKD61 | 48~52HRC | |
GV-CPX-L | GV-CPXB-L | SKH51 | 58~60HRC | |
GV-CPK-L | GV-CPKB-L | NAK80 | 37~43HRC | 0 -0.005 |
GV-CPP-L | GV-CPPB-L | SKD61 | 48~52HRC | |
GV-CPH-L | GV-CPHB-L | SKH51 | 58~60HRC |
D | P | d | a |
0.5~ 0.9 | 0.50~ 0.99 | (DorP)-0.1 | 0.05 |
1 ~ 2.5 | 1.00~ 2.49 | (DorP)-0.2 | 0.10 |
3 ~ 4 | 2.50~ 3.99 | (DorP)-0.4 | 0.20 |
4.5・ 5 | 4.00~ 4.99 | (DorP)-0.6 | 0.30 |
6 ~13 | 5.00~12.99 | (DorP)-1.0 | 0.50 |
型号 | - | L | - | DC(DCX) | - | N | - | SV |
GV-CPX-L1 | - | 20.05 | - | N2 | - | SV4 | ||
GV-CPH-L3 | - | 18.36 | - | DC2.990 | - | N2 | - | SV4 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
排气直型芯 -SKH51/前端加工用型- | 排气直型芯 -网状嵌件式·全长指定型- | 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定- | ||
型号: GVFCA | 型号: GVFC | 型号: GV-CPV-L |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | DC 指定单位0.005mm | N 指定单位0.1mm | SV 指定单位0.5mm | ||
Type | D | ||||||
2 | GV-CPX-L GV-CPH-L | 0.5 | 15.00~60.00 | (D-0.08)≤DC≤D D时, 不可指定DC
| 0.3~10.0 | 2.0~50.0 | |
3 | GV-CPN-L (D≥0.8) GV-CPD-L GV-CPX-L GV-CPK-L (D≥0.8) GV-CPP-L GV-CPH-L | 0.6 | 15.00~100.00 | ||||
0.7 | |||||||
0.8 | |||||||
0.9 | |||||||
1 | |||||||
1.2 | |||||||
1.5 | |||||||
4 | 2 | ||||||
5 | 2.5 | ||||||
6 | 3 | ||||||
7 | 3.5 | 15.00~120.00 | 0.5~15.0 | 2.0~60.0 | |||
4 | |||||||
8 | 4.5 | ||||||
5 | |||||||
9 | 6 | ||||||
10 | 7 | ||||||
11 | 8 | ||||||
15 | 10 | ||||||
18 | 13 |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | PC 指定单位0.005mm | N 指定单位0.1mm | SV 指定单位0.5mm | |||
Type | No. | L | P | |||||
3 | GV-CPXB-L GV-CPHB-L | 0.6 | 15.00~100.00 | 0.50~ 0.59 | (P-0.08)≤PC≤P P时, 不可指定PC
| 0.3~10.0 | 2.0~50.0 | |
GV-CPNB-L (P≥0.80) GV-CPDB-L GV-CPXB-L GV-CPKB-L (P≥0.80) GV-CPPB-L GV-CPHB-L | 1 | 0.60~ 0.99 | ||||||
1.5 | 1.00~ 1.49 | |||||||
4 | 2 | 1.50~ 1.99 | ||||||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | ||||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | ||||||
7 | 3.5 | 15.00~120.00 | 3.00~ 3.49 | 0.5~15.0 | 2.0~60.0 | |||
4 | 3.50~ 3.99 | |||||||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | ||||||
5 | 4.50~ 4.99 | |||||||
9 | 6 | 5.00~ 5.99 | ||||||
10 | 7 | 6.00~ 6.99 | ||||||
11 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||||||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||||||
18 | 13 | 10.00~12.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|