精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-
商品
评价
详情
  • 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
型芯是用于加工成形塑件产品内表面的零件总称。通常用于成形产品上的内孔或圆筒形状。
型芯的选择主要根据成形产品的形状指定轴径尺寸、全长尺寸及台阶形状。
必要时还需进行前端形状的加工及肩部形状加工。

有时为了便于成形产品的细长结构部分(如加强筋,圆柱等)排气,也会使用型芯。
直型芯是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。直型芯亦可叫镶针、排气针、圆形入子、PIN等。

模具上的困气烧焦现象是由于树脂在闭合的型腔内流动填充时,型腔内的气体来不及排出被压缩而产生高温热效应,令塑胶烧焦。这种热效应不但对产品外观造成不良同时会释放出破坏性物质,破坏模腔表面或其他模具零件;因此不仅在注塑过程中要设定合理的成形条件,模具本身更要有良好的排气系统。

米思米排气直型芯可有效解决生产过程中出现的此类问题。
本品为精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-。
产品特点
对于使用易产生气体树脂的模具,可以从型腔与排气型芯的间隙间排出气体。
规格概述
Type 材质 硬度
轴径(D)固定型轴径(P)指定型
GV-CPZ-LGV-CPZB-LSKD6148~52HRC
GV-CPV-LGV-CPVB-LSKH5158~60HRC
 
DPda
0.5~0.90.500~ 0.995(DorP)-0.10.05
1 ~2.51.000~ 2.495(DorP)-0.20.10
3 ~42.500~ 3.995(DorP)-0.40.20
4.5・54.000~ 4.995(DorP)-0.60.30
6 ~135.000~12.995(DorP)-1.00.50
订货范例
型号-L-P-DC(DCX)
PC(PCX)
-N-SV
GV-CPZ-L3-18.36  -DC2.955-N2-SV4
GV-CPVB-L1-20.05-P0.995-PCX-N2-SV4
发货日
●GV-CPV-L、GV-CPVB-L
3天发货
上海·广州发货
● GV-CPZ-L、GV-CPZB-L
7天发货
上海·广州发货
使用案例
1.安装在产品的形状部位,排出气体。
   建议用于热流道模具中易产生气体的树脂成形产品的形状部位等处。
2.安装在流道部的气体积聚处,使气体排出。
使用案例
相关产品
排气直型芯 -SKH51/前端加工用型- 排气直型芯 -网状嵌件式·全长指定型- 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-
排气直型芯 -SKH51/前端加工用型--相关图片 排气直型芯 -网状嵌件式·全长指定型--相关图片 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定--相关图片
型号: GVFCA 型号: GVFC 型号: GV-CPV-L
尺寸图
尺寸图1
规格表
■轴径(D)固定型
H型号L
指定单位0.01mm
DC
指定单位0.005mm
N
指定单位0.1mm
SV
指定单位0.5mm
TypeD
2GV-CPV-L0.515.00~60.00(D-0.08)≤DC≤D
DC=D时,
指定DCX
0.3~10.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
2.0~50.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
3GV-CPZ-L
GV-CPV-L
0.615.00~100.00
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
42
52.5
63
73.515.00~120.000.5~15.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
2.0~60.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
4
84.5
5
96
107
118
1510
1813

■轴径(P)指定型
H型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.005mm
PC
指定单位0.005mm
N
指定单位0.1mm
SV
指定单位0.5mm
TypeNo.
3GV-CPVB-L0.615.00~100.000.500~ 0.595(P-0.08)≤PC≤P
PC=P时,
指定PCX
0.3~10.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
2.0~50.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
GV-CPZB-L
GV-CPVB-L
10.600~ 0.995
1.51.000~ 1.495
421.500~ 1.995
52.52.000~ 2.495
632.500~ 2.995
73.515.00~120.003.000~ 3.4950.5~15.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
2.0~60.0
精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-:相关图像
43.500~ 3.995
84.54.000~ 4.495
54.500~ 4.995
965.000~ 5.995
1076.000~ 6.995
1187.000~ 7.995
15108.000~ 9.995
181310.000~12.995
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
型芯与推杆有什么不同?
两者外观相似,使用场合不同,加工工艺也有差异。
型芯整体淬火后加工,肩部侧面外圆有时会留有热处理原色。
推杆肩部有退火处理,有轴径精度和硬度保证范围,使用时务必注意,具体参数可查询目录。
排气型芯相较于普通型芯的优势是什么?
对于使用易产生气体树脂的模具,排气型芯的前端间隙可以高效地排出型腔内的气体,
有效地改善由于排气不顺所引发的成形不良等问题。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 型芯 > 直型芯 > 排气 > 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页