Type | ![]() | ![]() | |
轴径(D)固定型 | 轴径(P)指定型 | ||
GV-CPM-L | GV-CPMB-L | SKH51 | 58~60HRC |
D | P | d | a |
0.5~ 0.9 | 0.500~ 0.999 | (DorP)-0.1 | 0.05 |
1 ~ 2.5 | 1.000~ 2.499 | (DorP)-0.2 | 0.10 |
3 ~ 4 | 2.500~ 3.999 | (DorP)-0.4 | 0.20 |
4.5・ 5 | 4.000~ 4.999 | (DorP)-0.6 | 0.30 |
6 ~13 | 5.000~12.999 | (DorP)-1.0 | 0.50 |
型号 | - | L | - | P | - | DC(DCX) PC(PCX) | - | N | - | SV |
GV-CPM-L3 | - | 18.36 | - | DC2.950 | - | N2 | - | SV4 | ||
GV-CPMB-L1 | - | 20.05 | - | P0.995 | - | PCX | - | N2 | - | SV4 |
3 | 天发货 |
排气直型芯 -SKH51/前端加工用型- | 排气直型芯 -网状嵌件式·全长指定型- | 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GVFCA | 型号: GVFC | 型号: GV-CPV-L |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | DC 指定单位0.001mm | N 指定单位0.1mm | SV 指定单位0.5mm | ||
Type | D | ||||||
2 | GV-CPM-L | 0.5 | 15.00~ 60.00 | (D-0.08)≤DC≤D
| 0.3~10.0![]() | 2.0~50.0![]() | |
3 | 0.6 | 15.00~100.00 | |||||
0.8 | |||||||
1 | |||||||
1.2 | |||||||
1.5 | |||||||
4 | 2 | ||||||
5 | 2.5 | ||||||
6 | 3 | ||||||
7 | 3.5 | 0.5~15.0![]() | 2.0~60.0![]() | ||||
4 | |||||||
8 | 4.5 | ||||||
5 | |||||||
9 | 6 | ||||||
10 | 7 | ||||||
11 | 8 | ||||||
15 | 10 | ||||||
18 | 13 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.001mm | PC 指定单位0.001mm | N 指定单位0.1mm | SV 指定单位0.5mm | ||
Type | No. | |||||||
3 | GV-CPMB-L | 0.6 | 15.00~ 60.00 | 0.500~ 0.599 | (P-0.08)≤PC≤P
| 0.3~10.0![]() | 2.0~50.0![]() | |
1 | 15.00~100.00 | 0.600~ 0.999 | ||||||
1.5 | 1.000~ 1.499 | |||||||
4 | 2 | 1.500~ 1.999 | ||||||
5 | 2.5 | 2.000~ 2.499 | ||||||
6 | 3 | 2.500~ 2.999 | ||||||
7 | 3.5 | 3.000~ 3.499 | 0.5~15.0![]() | 2.0~60.0![]() | ||||
4 | 3.500~ 3.999 | |||||||
8 | 4.5 | 4.000~ 4.499 | ||||||
5 | 4.500~ 4.999 | |||||||
9 | 6 | 5.000~ 5.999 | ||||||
10 | 7 | 6.000~ 6.999 | ||||||
11 | 8 | 7.000~ 7.999 | ||||||
15 | 10 | 8.000~ 9.999 | ||||||
18 | 13 | 10.000~12.999 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|