排气平面加工直型芯 -SKH51/轴径(D)固定型/轴径(P)指定型-
商品
评价
详情
  • 排气平面加工直型芯 -SKH51/轴径(D)固定型/轴径(P)指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

排气平面加工直型芯 -SKH51/轴径(D)固定型/轴径(P)指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
型芯是用于加工成形塑件产品内表面的零件总称。通常用于成形产品上的内孔或圆筒形状。
型芯的选择主要根据成形产品的形状指定轴径尺寸、全长尺寸及台阶形状。
必要时还需进行前端形状的加工及肩部形状加工。

有时为了便于成形产品的细长结构部分(如加强筋,圆柱等)排气,也会使用型芯。
直型芯是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。直型芯亦可叫镶针、排气针、圆形入子、PIN等。

模具上的困气烧焦现象是由于树脂在闭合的型腔内流动填充时,型腔内的气体来不及排出被压缩而产生高温热效应,令塑胶烧焦。这种热效应不但对产品外观造成不良同时会释放出破坏性物质,破坏模腔表面或其他模具零件;因此不仅在注塑过程中要设定合理的成形条件,模具本身更要有良好的排气系统。

米思米排气直型芯可有效解决生产过程中出现的此类问题。
本品为排气平面加工直型芯 -SKH51/轴径(D)固定型/轴径(P)指定型-。
产品特点
对于使用易产生气体树脂的模具,可以从型腔与排气型芯的间隙间排出气体。
规格概述
Type 材质
硬度
Group 公差
轴径(D)固定型轴径(P)指定型DorPL
GW-CPX-L
GWS-CPX-L
GW-CPXB-L
GWS-CPXB-L
SKH51
58~60HRC
标准级-0.01
-0.02
+0.02
0
GW-CPH-L
GWS-CPH-L
GW-CPHB-L
GWS-CPHB-L
0
-0.005
GW-CPV-L
GWS-CPV-L
GW-CPVB-L
GWS-CPVB-L
精密级0
-0.005
+0.01
0
订货范例
型号-L-P-E
GW-CPV-L3-18.36  -E0.02
GW-CPVB-L1-20.05-P0.995-E0.02
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
安装在产品的形状部位,排出气体。
排气直型芯 -全长指定/轴径(D)固定/轴径公差-0.01_-0.02/L寸公差+0.02_0-:相关图像
相关产品
排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01指定- 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定- 排气直型芯 -SKH51/前端加工用型-
排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01指定--相关图片 精密级排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.005mm指定--相关图片 排气直型芯 -SKH51/前端加工用型--相关图片
型号: GV-CPD-L 型号: GV-CPV-L 型号: GVFCA
尺寸图
尺寸图1
E±0.01的有效范围为前端的10mm以内。
规格表
■轴径(D)固定型
H型号L
指定单位0.01mm
E
指定单位0.01mm
SV
TypeD
2
GW-CPX-L
GW-CPH-L
GW-CPV-L




(D≥1)
GWS-CPX-L
GWS-CPH-L
GWS-CPV-L
0.515.00~60.000.02~0.05
LSV
15.00~ 50.00L-10
50.01~ 80.0040
80.01~120.0050
30.615.00~100.00
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
42
52.5
63
73.515.00~120.00
4
84.5
5
96
107
118
1510
1813

■轴径(P)指定型
H型号L
指定单位0.01mm
PE
指定单位0.01mm
SV

指定单位0.01mm

指定单位0.005mm
TypeNo.
3
GW-CPXB-L
GW-CPHB-L
GW-CPVB-L




(P≥1.000)
GWS-CPXB-L
GWS-CPHB-L
GWS-CPVB-L
0.615.00~100.000.50~ 0.590.500~ 0.5950.02~0.05
LSV
15.00~ 50.00L-10
50.01~ 80.0040
80.01~120.0050
10.60~ 0.990.600~ 0.995
1.51.00~ 1.491.000~ 1.495
421.50~ 1.991.500~ 1.995
52.52.00~ 2.492.000~ 2.495
632.50~ 2.992.500~ 2.995
73.515.00~120.003.00~ 3.493.000~ 3.495
43.50~ 3.993.500~ 3.995
84.54.00~ 4.494.000~ 4.495
54.50~ 4.994.500~ 4.995
965.00~ 5.995.000~ 5.995
1076.00~ 6.996.000~ 6.995
1187.00~ 7.997.000~ 7.995
15108.00~ 9.998.000~ 9.995
181310.00~12.9910.000~12.995
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
型芯与推杆有什么不同?
两者外观相似,使用场合不同,加工工艺也有差异。
型芯整体淬火后加工,肩部侧面外圆有时会留有热处理原色。
推杆肩部有退火处理,有轴径精度和硬度保证范围,使用时务必注意,具体参数可查询目录。
排气型芯相较于普通型芯的优势是什么?
对于使用易产生气体树脂的模具,排气型芯的前端间隙可以高效地排出型腔内的气体,
有效地改善由于排气不顺所引发的成形不良等问题。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 型芯 > 直型芯 > 排气 > 排气平面加工直型芯 -SKH51/轴径(D)固定型/轴径(P)指定型-