Type | 材质 | 硬度 | 公差 | ||
轴径(D)固定型 | 轴径(P)指定型 | D or P | L | ||
CPN-L | CPNB-L | NAK80 | 37~43HRC | -0.01 -0.02 | +0.02 0 |
CPK-L | CPKB-L | NAK80 | 37~43HRC | 0 -0.005 |
型号 | - | L | - | P |
CPN-L 1.6 | - | 72.35 | ||
CPNB-L 3 | - | 35.72 | - | P2.77 |
3 | 天发货 |
可动式导正销 -肩型·抛光加工- | 直型芯套 -同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.55mm/S尺寸指定- | 直推杆 -SKH51+硬质镀铬/肩部厚度4mm/轴径 全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-HUPTH | 型号: CSGK | 型号: C-EPHB |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | D | ||
3 | CPN-L CPK-L | 0.8 | 7.00~100.00 |
0.9 | |||
1 | |||
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
1.4 | |||
1.5 | |||
4 | 1.6 | ||
1.7 | |||
1.8 | |||
1.9 | |||
2 | |||
5 | 2.5 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3.5 | 7.00~120.00 | |
4 | |||
8 | 4.5 | ||
5 | |||
9 | 5.5 | ||
6 | |||
10 | 6.5 | 8.00~120.00 | |
7 | |||
11 | 8 | ||
15 | 10 | ||
18 | 13 | ||
21 | 16 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | |
![]() 指定单位0.01mm | ||||
Type | No. | |||
3 | CPNB-L CPKB-L | 1 | 7.00~100.00 | 0.80~ 0.99 |
1.5 | 1.00~ 1.49 | |||
4 | 2 | 1.50~ 1.99 | ||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | ||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | ||
7 | 3.5 | 7.00~120.00 | 3.00~ 3.49 | |
4 | 3.50~ 3.99 | |||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | ||
5 | 4.50~ 4.99 | |||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||
6 | 5.50~ 5.99 | |||
10 | 6.5 | 8.00~120.00 | 6.00~ 6.49 | |
7 | 6.50~ 6.99 | |||
11 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||
18 | 13 | 10.00~12.99 | ||
21 | 16 | 13.00~15.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|