3 | 天发货 |
型芯 | X1 max. | |
L<10 | L≥10 | |
标准型 | T(TC)+1.5 | T(TC)+4 |
精密型 超精密型 | T(TC)+1 | T(TC)+2 |
轴径的精度 | P1精度 | ||
轴径 | 0 -0.003 | P1 | 0 -0.05 |
轴径 | 0 -0.005 | P1 | 0 -0.05 |
轴径 | -0.01 -0.02 | P1 | -0.01 -0.06 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CPD-G | SKD61 | 48~52HRC | -0.01 -0.02 |
CPX-G | SKH51 | 58~60HRC | |
CPP-G | SKD61 | 48~52HRC | 0 -0.005 |
CPH-G | SKH51 | 58~60HRC |
H | 型号 | L | P 指定单位0.01mm | |
Type | No. | |||
3 | CPD-G CPX-G CPP-G CPH-G | 1 | 60 100 | 0.60~0.99 |
1.5 | 1.00~1.49 | |||
4 | 2 | 1.50~1.99 | ||
5 | 2.5 | 2.00~2.49 | ||
6 | 3 | 2.50~2.99 | ||
7 | 3.5 | 3.00~3.49 | ||
4 | 3.50~3.99 | |||
8 | 4.5 | 4.00~4.49 | ||
5 | 4.50~4.99 | |||
9 | 5.5 | 5.00~5.49 | ||
6 | 5.50~5.99 | |||
10 | 6.5 | 6.00~6.49 | ||
7 | 6.50~6.99 | |||
11 | 8 | 7.00~7.99 | ||
15 | 10 | 8.00~9.99 | ||
18 | 13 | 10.00~12.99 | ||
21 | 16 | 13.00~15.99 | ||
25 | 20 | 16.00~19.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|