3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
型芯 | X1 max. | |
L<10 | L≥10 | |
标准型 | T(TC)+1.5 | T(TC)+4 |
精密型 超精密型 | T(TC)+1 | T(TC)+2 |
轴径的精度 | P1精度 |
轴径 0/-0.003 | P1 0/-0.05 |
轴径 0/-0.005 | P1 0/-0.05 |
轴径 -0.01/-0.02 | P1 -0.01/-0.06 |
Type | ![]() | ![]() | Group | ![]() | |
P | L | ||||
CPXB-L | SKH51 | 58~60HRC | 标准级 | -0.01 -0.02 | +0.02 0 |
CPDB-L | SKD61 | 48~52HRC | |||
CPHB-L | SKH51 | 58~60HRC | 0 -0.005 | ||
CPPB-L | SKD61 | 48~52HRC | |||
CPVB-L | SKH51 | 58~60HRC | 精密级 | 0 -0.005 | +0.01 0 |
CPZB-L | SKD61 | 48~52HRC | |||
CPMB-L | SKH51 | 58~60HRC | 超精密级 | 0 -0.003 | +0.01 0 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | ||
![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.005mm | ||||
Type | No. | ||||
3 | CPXB-L CPHB-L CPVB-L | 0.6 | 10.00~40.00 | 0.50~ 0.59 | 0.500~ 0.595 |
·![]() CPDB-L CPXB-L CPPB-L CPHB-L · ![]() CPZB-L CPVB-L | 1 | 7.00~100.00 | 0.60~ 0.99 | 0.600~ 0.995 | |
1.5 | 1.00~ 1.49 | 1.000~ 1.495 | |||
4 | 2 | 1.50~ 1.99 | 1.500~ 1.995 | ||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | 2.000~ 2.495 | ||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | 2.500~ 2.995 | ||
7 | 3.5 | 7.00~120.00 | 3.00~ 3.49 | 3.000~ 3.495 | |
4 | 3.50~ 3.99 | 3.500~ 3.995 | |||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | 4.000~ 4.495 | ||
5 | 4.50~ 4.99 | 4.500~ 4.995 | |||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | 5.000~ 5.495 | ||
6 | 5.50~ 5.99 | 5.500~ 5.995 | |||
10 | 6.5 | 8.00~120.00 | 6.00~ 6.49 | 6.000~ 6.495 | |
7 | 6.50~ 6.99 | 6.500~ 6.995 | |||
11 | 8 | 7.00~ 7.99 | 7.000~ 7.995 | ||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | 8.000~ 9.995 | ||
18 | 13 | 10.00~12.99 | 10.000~12.995 | ||
21 | 16 | 13.00~15.99 | 13.000~15.995 | ||
25 | 20 | 16.00~19.99 | 16.000~19.995 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.001mm | |
Type | No. | |||
2 | ·![]() CPMB-L | 0.5 | 7.00~ 60.00 | 0.300~ 0.499 |
3 | 0.6 | 7.00~100.00 | 0.500~ 0.599 | |
1 | 0.800~ 0.999 | |||
1.5 | 1.000~ 1.499 | |||
4 | 2 | 1.500~ 1.999 | ||
5 | 2.5 | 2.000~ 2.499 | ||
6 | 3 | 2.500~ 2.999 | ||
7 | 3.5 | 3.000~ 3.499 | ||
4 | 3.500~ 3.999 | |||
8 | 4.5 | 4.000~ 4.499 | ||
5 | 4.500~ 4.999 | |||
9 | 5.5 | 5.000~ 5.499 | ||
6 | 5.500~ 5.999 | |||
10 | 6.5 | 8.00~100.00 | 6.000~ 6.499 | |
7 | 6.500~ 6.999 | |||
11 | 8 | 7.000~ 7.999 | ||
15 | 10 | 8.000~ 9.999 | ||
18 | 13 | 10.000~12.999 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|