Type | ![]() D | 肩部厚度 (T) | 适用推管孔径公差 |
CPHS-5 | 0 -0.005 | 4mm (T4) | +0.005 0 ![]() ![]() H7的推管,其精密配合部分 S较长,不适合与轴径公差 为 ![]() 详情 ![]() |
CPVS-5 | |||
CPHSJ-5 | 6・8mm (JIS) | ||
CPVSJ-5 | |||
CPHSE-5 | -0.01 -0.02 | 4mm (T4) | ![]() 详情 ![]() |
CPVSE-5 | |||
CPHSJE-5 | 6・8mm (JIS) | ||
CPVSJE-5 |
型号 | - | L | - | F | - | A | - | C(R) | - | 前端尺寸(K/S/G/Q) |
CPHS-5EG6 | - | 350.00 | - | F330.00 | - | A5.00 | - | R0.5 | - | K30 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
无锥度一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端A公差0_-0.005/0_-0.01- | 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端A・V公差±0.005/±0.01/±0.02型- | 大型模具用扁推杆 -SKH51/肩部厚度8mm/自由指定/压入型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPHSG-5B | 型号: CPHGE-5A | 型号: ERHK-F |
Step(台阶形状)从下图B~E中选择 | Shape(前端形状) | ||||
![]() ![]() ![]() |
| ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
| ||||
![]() ![]() ![]() |
| ||||
| |||||
![]() ![]() ![]() |
| ||||
|
Group | Type | Shape(前端形状部分A) ![]() | ||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
标准级 | CPHS-5□ | CPHSJ-5□ | A![]() | |||
精密级 | CPVS-5□ | CPVSJ-5□ | A![]() | |||
标准级 | CPHSE-5□ | CPHSJE-5□ | A![]() | |||
精密级 | CPVSE-5□ | CPVSJE-5□ | A![]() |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | |||||||||
H | T | H | T | Type | Step | Shape | D | L | F | A | Amin. | C・R | ||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||||||
3 | 4 | - | - | CPHS-5 CPVS-5 ![]() CPHSE-5 CPVSE-5 ![]() | - | B C D E | 无前端加工 时无需指定 C G T R B | 1 | 70.00~200.00 | F≥50.00 | ![]() D-0.01>A≥Amin. ![]() D-0.02>A≥Amin. | 0.50 | ![]() 0.1≤C≤1.5 且 C< ![]() ![]() R≥0.3 且 R≤ ![]() | ℓ≤12×A 且 ℓ≤35 |
1.5 | 70.00~250.00 | |||||||||||||
4 | 2 | 0.70 | ||||||||||||
5 | 2.5 | |||||||||||||
6 | 3 | 70.00~300.00 | 1.00 | |||||||||||
7 | 3.5 | |||||||||||||
8 | 6 | CPHSJ-5 CPVSJ-5 ![]() CPHSJE-5 CPVSJE-5 ![]() | 4 | |||||||||||
8 | 4.5 | 1.50 | ||||||||||||
9 | 5 | 70.00~350.00 | ||||||||||||
9 | 5.5 | 2.00 | ||||||||||||
10 | 6 | |||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||
14 | 14 | 9 | ||||||||||||
15 | 15 | 10 | ||||||||||||
17 | 17 | 12 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|