Type | ![]() D | 肩部厚度 (T) | 适用推管孔径公差 |
CPP-5 | 0 -0.005 | 4mm (T4) | +0.005 0 ![]() ![]() 精密配合部分S较长, 不适合与轴径公差为 ![]() 详情 ![]() |
CPD-5 | -0.01 -0.02 | ![]() 详情 ![]() |
型号 | - | L | - | F | - | A | - | V | - | C(R) | - | 前端尺寸(K、S、G、Q) |
CPP-5EB 6 | - | 350.00 | - | F330.00 | - | A5.00 | - | V4.5 | - | R0.5 |
7 | 天发货 |
超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.001mm指定- | 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定型- | 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPMBS-BB | 型号: ESJVB | 型号: CPHG-5A |
材质 SKD61 轴径精度保证范围(详情
点击此处)
硬度 50~55HRC 材料硬度保证范围(详情
点击此处)
Step(台阶形状)从下图A~E中选择 | Shape(前端形状:V为前端加工前的尺寸) | |
![]() ![]() ![]() | (无前端加工)![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() (C倒角) ![]() 0.5≤G<V/2 指定单位0.1mm α=G θ<45° (θ的计算 ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ℓ≥ ![]() | ![]() (锥角加工) ![]() 20<K≤60 指定单位1° α= ![]() (θ的计算 ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() (锥面加工) ![]() 0.1≤S< ![]() 指定单位0.1mm 20<K≤45 指定单位1° α=S θ<K (θ的计算 ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() (R倒角) ![]() 0.2≤Q<V/2 指定单位0.1mm α=Q | |
![]() (球面加工) ![]() α=V/2 |
Group | Type 肩部厚度4mm | Step(台阶形状部分A·V·Ks) ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
V | A・V | A・V | Ks | A・V | Ks | A | V | ||
标准级 | CPP-5□ | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±1° | ±0.01 | ±1° | ±0.02 | ±0.01 |
CPD-5□ | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±1° | ±0.02 | ±1° | ±0.02 | ±0.02 |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | ||||||
Type | Step | Shape | D | L | F | A | Vmin. | C・R | ||
3 | CPP-5 CPD-5 | A B C D E | 无前端加工时,无需指定 C G T R B | 1.5 | 70.00~200.00 | F≥50.00 | D>A≥V![]() | 0.50 | ![]() 0.1≤C≤1.5 且 C< ![]() ![]() R≥0.3 且 R≤ ![]() | 20 |
4 | 2 | 70.00~250.00 | 0.70 | 25 | ||||||
5 | 2.5 | 30 | ||||||||
6 | 3 | 70.00~300.00 | 1.00 | 35 | ||||||
7 | 3.5 | 40 | ||||||||
4 | 45 | |||||||||
8 | 4.5 | 1.50 | 50 | |||||||
5 | 70.00~500.00 | |||||||||
9 | 5.5 | 2.00 | ||||||||
6 | ||||||||||
10 | 6.5 | |||||||||
7 | ||||||||||
11 | 8 | |||||||||
15 | 10 | |||||||||
17 | 12 | |||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|