一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-
商品
评价
详情
  • 一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
写真图
成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。
如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。
为避免以上不良情况的发生,可以使用中心销搭配推管使其顺利顶出。

品名:一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-
产品特点
产品前端形状根据成形品结构不同,可分为C倒角、锥角加工、锥面加工、R倒角、球面加工等不同形式。
规格概述
Type 公差P肩部厚度
(T)
公差
肩部厚度(T)
适用推管孔径公差
CPNG-5-0.01
-0.02
P>12
→P
4mm
(T4)
0
-0.02
(L>300
→T
或H7

详情 点击此处
CPNKG-5
CPJG-54・6・8mm
(JIS)
0
-0.05
CPJKG-5
订货范例
型号-L-P-F-A-V-C(R)-前端尺寸(K、S、G、Q)
CPJG-5EG 6-350.00-P5.9-F330.00-A4.80-V4.00-R0.5-K30
发货日
9天发货
上海·广州发货
使用案例
使用案例
相关产品
超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.001mm指定- 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定型- 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型-
超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.001mm指定--相关图片 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定型--相关图片 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型--相关图片
型号: CPMBS-BB 型号: ESJVB 型号: CPHG-5A
尺寸图

 材质 SKD61+氮化处理             轴径精度保证范围(详情 点击此处)氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处
 硬度 表面900HV~                    材料硬度保证范围(详情 点击此处前端形状部分(ℓ部分)未进行氮化处理。
             材料40~45HRC

Step(台阶形状)从下图A~E中选择 Shape(前端形状:V为前端加工前的尺寸)
A
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
ℓ≥0.5+α
(无前端加工)
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
无前端加工时,无需指定Shape α=0
B
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
ℓ≥0.7+α

(C倒角)
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
0.5≤G<V/2
指定单位0.1mm
α=G θ<45°
(θ的计算 点击此处
C
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
ℓ≥+0.5+α
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
ℓ≥+0.5+α

(锥角加工)
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
20<K≤60
指定单位1°
α= θ<K
(θ的计算 点击此处
D
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
ℓ≥C+0.5+α
 
(锥面加工)
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
0.1≤S<
指定单位0.1mm
20<K≤45
指定单位1°
α=S θ<K
(θ的计算 点击此处
E
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
ℓ≥R+0.5+α
 
(R倒角)
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
0.2≤Q<V/2
指定单位0.1mm
α=Q
 
(球面加工)
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
α=V/2

 

GroupTypeStep(台阶形状部分A·V·Ks) 公差
ABCDE
肩部厚度4mm肩部厚度JISVA・VA・VKsA・VKsAV
标准级CPNG-5□CPJG-5□±0.02±0.02±0.02±1°±0.02±1°±0.02±0.02
CPNKG-5□CPJKG-5□±0.01±0.01±0.01±1°±0.01±1°±0.01
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.1mm
指定单位0.01mm指定单位0.1mmℓmax.
HTHTTypeStepShapeNo.FAVmin.C・R
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
4444CPNG-5

CPNKG-5
CPJG-5

CPJKG-5
A

B

C

D

E
无前端加工时,无需指定

C

G

T

R

B
270.00~400.001.5~ 1.9F≥50.00P>A≥V
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-:相关图像
0.70仅限D
0.1≤C≤1.5

C<

仅限E
R≥0.3

R≤
25
552.52.0~ 2.430
66370.00~400.002.5~ 2.91.00 35
773.53.0~ 3.440
8643.5~ 3.945
84.54.0~ 4.41.50 50
9570.00~500.004.5~ 4.9
95.55.0~ 5.42.00
1065.5~ 5.9
10116.56.0~ 6.4
76.5~ 6.9
1113887.0~ 7.9
1515108.0~ 9.9
17171210.0~11.9
201512.0~14.9
211615.0~15.92.50
ℓmin.请参照上面规格图(通常α=0) E为P≥2.0
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与中心销配套的零件是什么?
中心销一般与推管零件配套使用。
但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
当推管V尺寸选用+0.01或H7公差时由于精密配合部S较长,与中心销的接触面积较大,因而会产生卡死现象不适用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 台阶中心销 > 1阶 > 一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页