Type | 公差D | 肩部厚度 (T) | 公差 肩部厚度(T) | 适用推管孔径公差 |
CPN-5 | -0.01 -0.02 D>12 or L>500 →D | 4mm (T4) | 0 -0.02 (L>300 →T ) | 或H7 详情 点击此处 |
CPNK-5 | ||||
CPJ-5 | 4・6・8mm (JIS) | 0 -0.05 | ||
CPJK-5 |
型号 | - | L | - | F | - | A | - | V | - | C(R) | - | 前端尺寸(K、S、G、Q) |
CPJ-5ER 6 | - | 350.00 | - | F330.00 | - | A5.00 | - | V4.00 | - | R0.5 | - | Q1.5 |
7 | 天发货 |
超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.001mm指定- | 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定型- | 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型- | ||
型号: CPMBS-BB | 型号: ESJVB | 型号: CPHG-5A |
材质 SKD61+氮化处理 轴径精度保证范围(详情 点击此处)氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处)
硬度 表面900HV~ 材料硬度保证范围(详情 点击此处)前端形状部分(ℓ部分)未进行氮化处理。
材料40~45HRC
Step(台阶形状)从下图A~E中选择 | Shape(前端形状:V为前端加工前的尺寸) | |
A ℓ≥0.5+α | (无前端加工) 无前端加工时,无需指定Shape α=0 | |
B ℓ≥0.7+α | (C倒角) 0.5≤G<V/2 指定单位0.1mm α=G θ<45° (θ的计算 点击此处) | |
C ℓ≥+0.5+α ℓ≥+0.5+α | (锥角加工) 20<K≤60 指定单位1° α= θ<K (θ的计算 点击此处) | |
D ℓ≥C+0.5+α | (锥面加工) 0.1≤S< 指定单位0.1mm 20<K≤45 指定单位1° α=S θ<K (θ的计算 点击此处) | |
E ℓ≥R+0.5+α | (R倒角) 0.2≤Q<V/2 指定单位0.1mm α=Q | |
(球面加工) α=V/2 |
Group | Type | Step(台阶形状部分A·V·Ks) 公差 | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | V | A・V | A・V | Ks | A・V | Ks | A | V | |
标准级 | CPN-5□ | CPJ-5□ | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±1° | ±0.02 | ±1° | ±0.02 | ±0.02 |
CPNK-5□ | CPJK-5□ | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±1° | ±0.01 | ±1° | ±0.01 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm (L>500 → 指定单位0.1mm) | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | ||||||||
Type | Step | Shape | D | |||||||||||
H | T | H | T | F | A | Vmin. | C・R | |||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | CPN-5 CPNK-5 | CPJ-5 CPJK-5 | A | 无前端加工时,无需指定 C G T R B | 1.5 | 70.00~200.00 | F≥50.00 | D>A≥V | 0.50 | 仅限D 0.1≤C≤1.5 且 C< 仅限E R≥0.3 且 R≤ | 20 |
4 | 4 | 2 | 70.00~400.00 | 0.70 | 25 | |||||||||
5 | 5 | 2.5 | 30 | |||||||||||
6 | 6 | 3 | 70.00~400.00 (500.00) | 1.00 | 35 | |||||||||
7 | 7 | 3.5 | 40 | |||||||||||
8 | 6 | 4 | 45 | |||||||||||
8 | 4.5 | 1.50 | 50 | |||||||||||
9 | 5 | 70.00~500.00 | ||||||||||||
9 | 5.5 | 2.00 | ||||||||||||
10 | 6 | 70.00~500.00 (600.00) | ||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||
14 | 14 | 9 | ||||||||||||
15 | 15 | 10 | ||||||||||||
17 | 17 | 12 | 70.00~500.00 (700.00) | |||||||||||
- | - | 20 | - | 15 | ||||||||||
21 | 16 | 2.50 | ||||||||||||
E为D≥2 L尺寸的( )仅限CPJ-5,CPJK-5。 ℓmin.请参照上面规格图(通常α=0) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|