Type | ![]() P | 肩部厚度 (T) | 适用推管孔径公差 |
CPXGE-5 | -0.01 -0.02 | 4mm (T4) | ![]() 详情 ![]() |
CPHGE-5 | |||
CPVGE-5 | |||
CPXJGE-5 | 4・6・8mm (JIS) | ||
CPHJGE-5 | |||
CPVJGE-5 |
型号 | - | L | - | P | - | F | - | A | - | V | - | C(R) | - | 前端尺寸(K/S/G/Q) |
CPHGE-5ET 6 | - | 350.00 | - | P5.95 | - | F330.00 | - | A5.00 | - | V4.50 | - | R0.3 | - | K35 - S1.0 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
一阶中心销 -SKD61/轴径(P)0.01mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02- | 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型- | 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端A・V公差±0.005/±0.01/±0.02型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPDG-5A | 型号: CPHG-5A | 型号: CPHGE-5A |
Step(台阶形状)从下图A~E中选择 | Shape(前端形状:V为前端加工前的尺寸) | |
![]() ![]() ![]() | (无前端加工)![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() (C倒角) ![]() 0.5≤G<V/2 指定单位0.1mm α=G θ<45° (θ的计算 ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ℓ≥ ![]() | ![]() (锥角加工) ![]() 20<K≤60 指定单位1° α= ![]() (θ的计算 ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() (锥面加工) ![]() 0.1≤S< ![]() 指定单位0.1mm 20<K≤45 指定单位1° α=S θ<K (θ的计算 ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ![]() (R倒角) ![]() 0.2≤Q<V/2 指定单位0.1mm α=Q | |
![]() (球面加工) ![]() α=V/2 |
Group | Type | Step(台阶形状部分A·V·Ks) ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | V | A・V | A・V | Ks | A・V | Ks | A | V | |
标准级 | CPXGE-5□ | CPXJGE-5□ | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±1° | ±0.02 | ±1° | ±0.02 | ±0.02 |
CPHGE-5□ | CPHJGE-5□ | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±1° | ±0.01 | ±1° | ±0.01 | ||
精密级 | CPVGE-5□ | CPVJGE-5□ | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±30´ | ±0.005 | ±30´ | ±0.005 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | ||||||||||
Type | Step | Shape | No. | ||||||||||||
H | T | H | T | L | P | F | A | Vmin. | C・R | ||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | CPXGE-5 CPHGE-5 CPVGE-5 | CPXJGE-5 CPHJGE-5 CPVJGE-5 | A B C D E | 无前端加工时,无需指定 C G T R B | 1 | 70.00~150.00 | 0.80~ 0.89 | F≥50.00 | P>A≥V![]() | 0.50 | ![]() 0.1≤C≤1.5 且 C< ![]() ![]() R≥0.3 且 R≤ ![]() | 15 |
70.00~200.00 | 0.90~ 0.99 | ||||||||||||||
1.5 | 70.00~250.00 | 1.00~ 1.49 | 20 | ||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1.50~ 1.99 | 0.70 | 25 | ||||||||||
5 | 5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | 30 | |||||||||||
6 | 6 | 3 | 70.00~300.00 | 2.50~ 2.99 | 1.00 | 35 | |||||||||
7 | 7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | 40 | |||||||||||
8 | 6 | 4 | 3.50~ 3.99 | 45 | |||||||||||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | 1.50 | 50 | |||||||||||
9 | 5 | 70.00~350.00 | 4.50~ 4.99 | ||||||||||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | 2.00 | ||||||||||||
10 | 6 | 5.50~ 5.99 | |||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | ||||||||||||
7 | 6.50~ 6.99 | ||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~ 7.99 | |||||||||||
15 | 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||||||||||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|