Type | ![]() 轴径(P) | 肩部厚度 (T) | ![]() 肩部厚度(T) | 适用推管孔径 (V)公差 |
CPNG-5L | (P≤12时) -0.01 -0.02 (P>12时) -0.01 -0.03 | 4mm (T4) | 0 -0.02 (L>300 →T ![]() | ![]() 详情 ![]() |
CPJG-5L | 6・8mm (JIS) | 0 -0.05 |
型号 | - | L | - | P | - | 前端尺寸(C/S/K/R) |
CPNG-5LC5 | - | 100.00 | - | P4.9 | - | C1.0 |
CPJG-5LT5 | - | 100.00 | - | P4.9 | - | S2.0-K30 |
9 | 天发货 |
前端加工直中心销 -SKH51轴径(P)0.01mm指定轴径公差0 | 直型芯 -标准规格- | 直推管 -SKD61+氮化 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPHG-5LB | 型号: CPD | 型号: ESN |
Shape(前端形状) |
![]() (C倒角) ![]() C…指定单位0.1mm 0.1≤C≤ ![]() |
![]() (锥角加工) ![]() K…指定单位1° 45≤K<90 |
![]() (锥面加工) ![]() S…指定单位0.1mm (L-S)≥45 且 0.1≤S≤P×2 且 ![]() K…指定单位1° 1≤K≤45 |
![]() (R倒角) ![]() R…指定单位0.1mm 0.2≤R≤ ![]() |
![]() (球面加工) ![]() ●通常R(SR)= ![]() ![]() |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.1mm | Shape (前端尺寸) | |||||||||||||||||||||||
H | T | H | T | Type | Shape | No. | ||||||||||||||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | - | - | CPNG-5L | - | C G T R B | 2 | 50.00~400.00 | 1.5~ 1.9 |
| ||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 2.0~ 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 50.00~400.00 | 2.5~ 2.9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | 3.0~ 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | CPJG-5L | 4 | 3.5~ 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 4.0~ 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 50.00~500.00 | 4.5~ 4.9 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5.5 | 5.0~ 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 5.5~ 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.0~ 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6.5~ 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.0~ 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | 8.0~ 9.9 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 12 | 10.0~11.9 | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 20 | - | 15 | 12.0~14.9 | |||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 15.0~15.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|