Type | ![]() 轴径(D) | 肩部厚度 (T) | ![]() 肩部厚度(T) | 适用推管孔径 (V)公差 |
CPN-5L | -0.01 -0.02 ![]() 或 L>500 → D ![]() | 4mm (T4) | 0 -0.02 (L>300 → T ![]() | ![]() 详情 ![]() |
CPJ-5L | 6・8mm (JIS) | 0 -0.05 |
型号 | - | L | - | 前端尺寸(C/S/K/R) |
CPN-5LC5 | - | 100.00 | - | C1.0 |
CPJ-5LT5 | - | 100.00 | - | S2.0-K30 |
7 | 天发货 |
直型芯 -全长指定/轴径(D)固定- | 台阶推杆 -SKH51 | 直推杆 -SKH51 肩部厚度4mm 全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPD-L | 型号: EHS | 型号: EPH-L |
Shape(前端形状) |
![]() (C倒角) ![]() C…指定单位0.1mm 0.1≤C≤ ![]() |
![]() (锥角加工) ![]() K…指定单位1° 45≤K<90 |
![]() (锥面加工) ![]() S…指定单位0.1mm (L-S)≥45 且 0.1≤S≤D×2 且 ![]() K…指定单位1° 1≤K≤45 |
![]() (R倒角) ![]() R…指定单位0.1mm 0.2≤R≤ ![]() |
![]() (球面加工) ![]() ●通常R(SR)= ![]() ![]() |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | L 指定单位0.01mm (L>500 →指定单位0.1mm) | Shape(前端尺寸) | |||||||||||||||||||||||
H | T | H | T | Type | Shape | D | ||||||||||||||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | CPN-5L | CPJ-5L | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | - | - | CPN-5L | - | C G T R B | 1.5 | 50.00~250.00 | - |
| ||||||||||||||||||
4 | 2 | 50.00~400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 50.00~400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | CPJ-5L | 4 | 50.00~500.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 50.00~500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 50.00~500.00 | 50.00~600.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 12 | 50.00~500.00 | 50.00~700.00 | ||||||||||||||||||||||||
- | - | 20 | - | 15 | - | |||||||||||||||||||||||
21 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|